パッケージ情報
パッケージ | ピン数 NFBGA (ZVB) | 176 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
パッケージ数量 | キャリア 260 | JEDEC TRAY (5+1) |
DLPC3432 の特徴
-
DLP230GP (0.23 qHD) DMD 向けディスプレイ・コントローラ
- qHD までの入力解像度に対応
- インターフェイス・トレーニング付きの低消費電力 DMD インターフェイス
- 最高 240Hz の入力フレーム・レート
- ピクセル・データ処理:
- 画像処理アルゴリズムの IntelliBright™ スイート
- コンテンツ適応型の照明制御 (CAIC)
- 局所的輝度ブースト (LABB)
- 画像のサイズ変更 (スケーリング)
- 1D 台形補正
- 色座標調整
- アクティブ電力管理処理
- 逆ガンマ補正をプログラム可能
- 色空間の変換
- 4:2:2 から 4:4:4 への色差補間
- 画像処理アルゴリズムの IntelliBright™ スイート
- 24 ビットの入力ピクセル・インターフェイスに対応:
- パラレルまたは BT656 インターフェイス・プロトコル
- 最高 155MHz のピクセル・クロック
- 複数の入力ピクセル・データ・フォーマットに対応
-
MIPI DSI (ディスプレイ・シリアル・インターフェイス) タイプ 3:
- 1~4 レーン、最高 470Mbps のレーン速度
- 外付けフラッシュ対応
- 電源オフ時の自動 DMD パーキング
- 組み込みフレーム・メモリ (eDRAM)
- システム機能:
- I2C デバイス制御
- スプラッシュ・スクリーンをプログラム可能
- LED 電流制御をプログラム可能
- 表示画像の回転
- LED ドライバ内蔵 PMIC (電力管理 IC) DLPA2000、DLPA2005、または DLPA3000 と組み合わせ
DLPC3432 に関する概要
DLPC3432 デジタル・コントローラは DLP230GP (0.23 qHD) チップセットの一部で、DLP230GP デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) の動作を可能にします。DLPC3432 コントローラは、ユーザー用電子機器と DMD との間を接続する便利な多機能インターフェイスとして機能し、小型で低消費電力のディスプレイ・アプリケーションを実現します。
設計を始める方法については、「TI DLP Pico™ ディスプレイ・テクノロジーを使用した設計の開始」ページを参照し、「Programmers Guide」 (英語) をご覧ください。
このチップセットには、 設計期間の短縮に役立つ定評あるリソースが用意されており、これにはすぐに量産可能な光モジュール、光モジュール・メーカー、デザインハウスなどが含まれます。