DLPC8545AMD

アクティブ

DLP472TP (0.47インチ 4K) DMD 向け、4K UHD、120Hz、DLP® ディスプレイ コントローラ | AMD | 484 | -30 to 85

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-250C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 FCCSP (AMD) | 484
動作温度範囲 (℃) -30 to 85
パッケージ数量 | キャリア 260 | JEDEC TRAY (10+1)

DLPC8545 の特徴

  • デュアル DLPC85x5 コントローラのサポート
    • 120Hz で最大 4K UHD
    • 360Hz (2D) および 120Hz (3D) で最大 1080p
  • デュアルDLPC85x5 コントローラは、以下の 4K UHD DMD をサポートしています。
    • DLPC8545 は DLP472TP と DLP391TP の DMD をサポートしています
    • DLPC8555 は DLP473TE DMD をサポートしています
  • 1、2、4、または 8 レーンの V-by-One HS ビデオ入力ポート × 1
    • 最大 600MHz のピクセル クロックと 120Hz で 1920x2160
    • 最大 3.0Gbps の入力伝送レート
  • サポートされている入力形式
    • RGB および YCbCr
    • 4:4:4 と 4:2:2
  • 内蔵 Arm プロセッサ
    • 52 本の構成可能な GPIO
    • PWM ジェネレータ
    • キャプチャ タイマおよび遅延タイマ
    • USB 2.0 高速コントローラ
    • SPI および I2C コントローラー
    • UART および割り込みコントローラ
  • ワーピング エンジン
    • 1D および 2D キーストーン補正
    • ワーピング (マルチポイント マニュアル ワープおよびフル ワープ マップ アクセス 32 × 18 の均一にサンプリングされたポイント)
    • ビデオ処理用の組み込み部分フレーム メモリ
  • 追加の画像処理
    • オーバーラップカラー対応
    • 可変リフレッシュ レート (VRR) 対応
    • ローリング バッファによるフレーム レイテンシの短縮
    • DynamicBlack
    • フレーム レートの乗算
    • 色座標調整
    • 色温度調整
    • 逆ガンマ補正をプログラム可能
    • 読み出し側の空間分割 / 時分割多重化
    • 3D ディスプレイの統合サポート
  • スプラッシュ スクリーン ディスプレイ
  • マイクロプロセッサおよび PWM シーケンス用のシリアル フラッシュ
  • システム制御
    • DMD 電源およびリセット ドライバ制御
    • DMD 画像の左右 / 上下反転
  • JTAG バウンダリ スキャン テストをサポート
  • LED、RGB レーザー、レーザー蛍光ベースのシステムをサポート

DLPC8545 に関する概要

DLPC8545、DLPC8555は、TI の DLP 製品用の 4K UHD デジタル ディスプレイ コントローラです。DLP チップ セットは、2 つのディスプレイ コントローラ、、1 つのマッチングされたDMD、 パワー マネージメント IC。このチップセットは、高解像度かつ高フレーム レートが求められるディスプレイ システムに適しています。信頼性の高い動作を保証するために、デュアル DLPC8545またはDLPC8555 ディスプレイコントローラに、信頼性の高い動作を保証するために適切な DMD および

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら