パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (DAP) | 32 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
DRV2511-Q1 の特徴
- 広い動作電圧範囲(4.5V~26V)
- 30Vの電圧を処理可能
- 高い電流ドライブ(8Aピーク)
- 低いRDS(on)、完全なHブリッジ出力
- フォルト保護機能内蔵
- 短絡保護
- 過熱保護
- 過電圧および低電圧保護
- 障害通知
- アナログ入力
- 専用の割り込みピン
- 下記内容でAEC-Q100認定済み
- デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲
–40℃~ 125℃ - デバイスHBM ESD分類レベルH2
- デバイスCDM ESD分類レベルC4B
- デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲
アプリケーション
- 電磁気アクチュエータ・ドライバ
- 音声コイル
- ソレノイド
- 機械式ボタンの置き換え
- 車載用ハプティック・アプリケーション
- インフォテインメント
- 中央コンソール
- ステアリング・ホイール
- ドア・パネル
- シート
DRV2511-Q1 に関する概要
このDRV2511-Q1デバイスは、大電流のハプティック・ドライバで、ソレノイドや音声コイルなど誘導性の負荷に特化して設計されています。
出力ステージは、完全なHブリッジで構成され、8Aのピーク電流を供給できます。
DRV2511-Q1デバイスは、低電圧誤動作防止、過電流保護、過熱保護などの保護機能を備えています。
このDRV2511-Q1デバイスは車載用に認定済みです。