DRV5055A4QDBZT 生産中止品

アナログ出力、レシオメトリック・リニア・ホール・エフェクト・センサ

生産中止品 custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DRV5055A4QDBZR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBZ) | 3
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

DRV5055 の特徴

  • レシオメトリック・リニア・ホール効果磁気センサ
  • 3.3V および 5V の電源で動作
  • VCC/2 の静止オフセット付きのアナログ出力
  • 磁気感度オプション (VCC = 5V 時)
    • A1/Z1:100mV/mT、±21mT 範囲
    • A2/Z2:50mV/mT、±42mT 範囲
    • A3/Z3:25mV/mT、±85mT 範囲
    • A4/Z4:12.5mV/mT、±169mT 範囲
  • 高速な 20kHz センシング帯域幅
  • ±1mA 駆動の低ノイズ出力
  • A バージョンでは磁石の温度ドリフトの補償があるが、Z バージョンでは補償なし
  • 標準の産業用パッケージ:
    • 表面実装の SOT-23
    • スルーホールの TO-92

DRV5055 に関する概要

DRV5055 は、リニア・ホール効果センサで、磁束密度に正比例して応答します。このデバイスは、広範なアプリケーションにおいて、正確な位置センシングに使用できます。

このデバイスは、3.3V または 5V の電源で動作します。磁界が存在しないとき、アナログ出力は VCC の半分に駆動されます。出力は、印加される磁束密度に対して線形的に変化し、4 つの感度オプションによって、必要なセンシング範囲に基づいて出力電圧スイングを最大化できます。磁界の N 極と S 極がそれぞれ固有の電圧を生成します。

パッケージの上面に垂直な磁束が検出され、2 つのパッケージ・オプションでセンシング方向が異なります。

このデバイスは、レシオメトリック・アーキテクチャを使用し、外部のアナログ / デジタル・コンバータ (ADC) が基準として同じ VCC を使用しているとき、VCC 許容範囲から誤差を除去できます。さらに、デバイスには磁石温度補償が搭載されており、磁石のドリフトを補償することで、-40℃~+125℃の広い温度範囲にわたって線形のパフォーマンスを実現します。磁石のドリフトの温度補償を行わないデバイスも選択できます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DRV5055A4QDBZR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら