48-pin (RGZ) package image

DRV8353RHRGZT アクティブ

降圧レギュレータと電流シャント・アンプ搭載、最大 102V、3 相スマート・ゲート・ドライバ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DRV8353RHRGZR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAUAG
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RGZ) | 48
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

DRV8353R の特徴

  • 9~100V、トリプル・ハーフ・ブリッジのゲート・ドライバ
    • (オプション) 降圧レギュレータ内蔵
    • (オプション) トリプル・ローサイド電流シャント・アンプ
  • スマート・ゲート・ドライブ・アーキテクチャ
    • 調整可能なスルーレート制御による EMI 性能の向上
    • VGS ハンドシェイクおよび最小限のデッドタイム挿入により貫通電流を回避
    • 50mA~1A のピーク・ソース電流
    • 100mA~2A のピーク・シンク電流
    • 強力なプルダウンにより dV/dt を低減
  • ゲート・ドライバ電源を内蔵
    • ハイサイド・ダブラー・チャージ・ポンプによる 100% PWM デューティ・サイクル制御
    • ローサイドのリニア・レギュレータ
  • LM5008A 降圧レギュレータを内蔵
    • 6~95V の動作電圧範囲
    • 2.5~75V で 350mA の出力能力
  • トリプル電流シャント・アンプ内蔵
    • 可変ゲイン (5、10、20、40V/V)
    • 双方向または単方向のサポート
  • 6x、3x、1x、および独立 PWM モード
    • 120°センサ付き動作をサポート
  • SPI またはハードウェア・インターフェイスを利用可能
  • 低消費電力のスリープ・モード (VVM = 48V で 20µA)
  • 保護機能内蔵
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • ゲート駆動電源低電圧 (GDUV)
    • MOSFET VDS 過電流保護 (OCP)
    • MOSFET 貫通電流防止
    • ゲート・ドライバのフォルト (GDF)
    • 熱警告およびシャットダウン (OTW/OTSD)
    • 障害状況インジケータ (nFAULT)

DRV8353R に関する概要

DRV835xファミリのデバイスは、3相ブラシレスDC (BLDC)モータ・アプリケーション向けの高度に統合されたゲート・ドライバです。BLDCモータの磁界方向制御(FOC)、正弦波電流制御、および台形電流制御に適しています。このデバイス・バリエーションにはオプションとして、各種のモータ制御方式をサポートするための内蔵電流シャント・アンプと、ゲート・ドライバや外部コントローラに給電するための降圧レギュレータが用意されています。

DRV835xはスマート・ゲート・ドライブ(SGD)アーキテクチャを使用して、通常はMOSFETスルー・レート制御および保護回路に必要となる外付け部品の数を減らしています。また、SGDアーキテクチャによりデッドタイムが最適化されて貫通電流状況が防止され、MOSFETのスルー・レート制御により電磁気干渉(EMI)を柔軟に低減でき、VGS監視によってゲートの短絡状況に対する保護を行えます。ゲートの強力なプルダウン回路は、望ましくないdV/dt寄生ゲート・ターンオンの防止に役立ちます。

各種のPWM制御モード(6x、3x、1x、および独立)がサポートされており、外部コントローラと簡単に接続できます。これらのモードにより、モータ・ドライバPWM制御信号のために必要なコントローラ出力の数を減らすことができます。このファミリのデバイスには1x PWMモードも含まれており、内部ブロックの通信テーブルを使用して、BLDCモータの単純なセンサ付き台形制御に使用できます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DRV8353RHRGZR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら