ESD2CANFD60-Q1

プレビュー

製品詳細

Number of channels 2 Vrwm (V) 60 Bi-/uni-directional Bi-directional Package name SOT-23-3 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 500 IO capacitance (typ) (pF) 2 IEC 61000-4-2 contact (±V) 25000 IEC 61000-4-5 (A) 4 Features ESD Protection Clamping voltage (V) 71 Dynamic resistance (typ) 0.75 Interface type CAN Breakdown voltage (min) (V) 63 IO leakage current (max) (nA) 50 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
Number of channels 2 Vrwm (V) 60 Bi-/uni-directional Bi-directional Package name SOT-23-3 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 500 IO capacitance (typ) (pF) 2 IEC 61000-4-2 contact (±V) 25000 IEC 61000-4-5 (A) 4 Features ESD Protection Clamping voltage (V) 71 Dynamic resistance (typ) 0.75 Interface type CAN Breakdown voltage (min) (V) 63 IO leakage current (max) (nA) 50 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² (2.92 mm × 2.37 mm)
  • 動作電圧:60V
  • 双方向 ESD 保護
  • 下流の部品を保護する低いクランピング電圧
  • 自動光学検査 (AOI) が可能なリード付きパッケージ
  • 低い静電容量:2pF (標準値)
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q101 認証済み
  • 動作電圧:60V
  • 双方向 ESD 保護
  • 下流の部品を保護する低いクランピング電圧
  • 自動光学検査 (AOI) が可能なリード付きパッケージ
  • 低い静電容量:2pF (標準値)
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q101 認証済み

ESD2CANFD60-Q1 は、CAN (Controller Area Network) インターフェイス保護用の双方向 ESD 保護ダイオードです。ESD2CANFD60-Q1 は、ISO 10605 車載規格に規定された接触 ESD 衝撃を吸収できるように定格が規定されています。低い動的抵抗および低いクランピング電圧により、過渡現象に対してシステム レベルの保護を実現します。車載システムでは、安全アプリケーションに対して高レベルの堅牢性と信頼性が求められるので、この保護機能は重要です。

このデバイスはチャネルごとの IO 容量が低く、静電放電 (ESD) とその他の過渡事象に起因する損傷から保護されるように 2 つの車載 CAN バス ライン (CANH、CANL) に適合したピン配置を備えています。また、ESD2CANFD60-Q1 の 2pF (標準値) のライン容量は、CAN、CAN-FD、CAN SiC アプリケーションにも適しています。

ESD2CANFD60-Q1 は、CAN (Controller Area Network) インターフェイス保護用の双方向 ESD 保護ダイオードです。ESD2CANFD60-Q1 は、ISO 10605 車載規格に規定された接触 ESD 衝撃を吸収できるように定格が規定されています。低い動的抵抗および低いクランピング電圧により、過渡現象に対してシステム レベルの保護を実現します。車載システムでは、安全アプリケーションに対して高レベルの堅牢性と信頼性が求められるので、この保護機能は重要です。

このデバイスはチャネルごとの IO 容量が低く、静電放電 (ESD) とその他の過渡事象に起因する損傷から保護されるように 2 つの車載 CAN バス ライン (CANH、CANL) に適合したピン配置を備えています。また、ESD2CANFD60-Q1 の 2pF (標準値) のライン容量は、CAN、CAN-FD、CAN SiC アプリケーションにも適しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ESD2CANFD60-Q1 車載 60V、 車内ネットワーク向け 2 チャネル ESD 保護ダイオード PDF | HTML PDF | HTML 2026/08/25

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ESDEVM — 0402、0201 など、ESD ダイオード パッケージのユニバーサル評価基板

静電気敏感性デバイス (ESD) の評価基板 (EVM) は、TI の ESD 製品ラインアップのほとんどに対応する開発プラットフォームです。この基板には、任意の数のデバイスをテストできるように、従来型の ESD フットプリントがすべて実装されています。デバイスは、適切なフットプリントに半田付けしてからテストすることができます。標準的な高速 ESD ダイオードの場合、インピーダンス制御されたレイアウトを実装することで、S パラメータを受け入れ、基板パターンの埋め込みを解除します。高速ではない ESD ダイオードの場合、テスト (...)
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ