ESD441W-Q1

アクティブ

製品詳細

Number of channels 1 Vrwm (V) 5.5 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name DFN1006 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 45 IO capacitance (typ) (pF) 1 IEC 61000-4-2 contact (±V) 30000 IEC 61000-4-5 (A) 6 Features Automotive qualified, ESD Protection Clamping voltage (V) 8.2 Dynamic resistance (typ) 0.16 Interface type GPIO, General purpose, HDMI 2.0, MHL, USB 2.0, USB Type-C Breakdown voltage (min) (V) 6 IO leakage current (max) (nA) 50 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -55 to 150
Number of channels 1 Vrwm (V) 5.5 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name DFN1006 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 45 IO capacitance (typ) (pF) 1 IEC 61000-4-2 contact (±V) 30000 IEC 61000-4-5 (A) 6 Features Automotive qualified, ESD Protection Clamping voltage (V) 8.2 Dynamic resistance (typ) 0.16 Interface type GPIO, General purpose, HDMI 2.0, MHL, USB 2.0, USB Type-C Breakdown voltage (min) (V) 6 IO leakage current (max) (nA) 50 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -55 to 150
X1SON (DPY) 2 0.6 mm² (1 mm × 0.6 mm)
  • IEC 61000-4-2 レベル 4 ESD 保護
    • ±30kV 接触放電
    • ±30kV エア ギャップ放電
  • ISO 10605 (150pF、330Ω & 330pF、330Ω) ESD 保護:
    • ±30kV 接触放電
    • ±30kV エア ギャップ放電
  • IEC 61000-4-5 サージ保護
    • 6A (8/20µs)
  • IO 容量:
    • 1pF (標準値)
  • 降伏電圧:7V (標準値)
  • 超低リーク電流:50nA (最大値)
  • 非常に低い ESD クランプ電圧
    • 8.2V (16A TLP の場合)
    • RDYN:0.16Ω (I/O から GND へ)
  • 低挿入損失:2GHz (–3dB 帯域幅)
  • 最大 4Gbps の高速インターフェイスをサポート
  • 省スペースの業界標準 0402 フットプリント (1.0mm × 0.6mm)
  • 産業用温度範囲:-55℃ ~ +150℃
  • AEC-Q101 認定済み
  • IEC 61000-4-2 レベル 4 ESD 保護
    • ±30kV 接触放電
    • ±30kV エア ギャップ放電
  • ISO 10605 (150pF、330Ω & 330pF、330Ω) ESD 保護:
    • ±30kV 接触放電
    • ±30kV エア ギャップ放電
  • IEC 61000-4-5 サージ保護
    • 6A (8/20µs)
  • IO 容量:
    • 1pF (標準値)
  • 降伏電圧:7V (標準値)
  • 超低リーク電流:50nA (最大値)
  • 非常に低い ESD クランプ電圧
    • 8.2V (16A TLP の場合)
    • RDYN:0.16Ω (I/O から GND へ)
  • 低挿入損失:2GHz (–3dB 帯域幅)
  • 最大 4Gbps の高速インターフェイスをサポート
  • 省スペースの業界標準 0402 フットプリント (1.0mm × 0.6mm)
  • 産業用温度範囲:-55℃ ~ +150℃
  • AEC-Q101 認定済み

ESD441W-Q1 は、データ ラインや他の I/O ポートを保護するための単方向 ESD 保護ダイオードです。ESD441W-Q1 は、IEC 61000-4-2 国際標準 (レベル 4 以上) に従い、±30kV までの ESD 衝撃を放散できることが規定されています。

本デバイスは、標準値 1pF の I/O 容量を備えており、USB 2.0 などの高速インターフェイス向けに保護を提供します。非常に低い動的抵抗 (0.16Ω) とクランプ電圧 (16A TLP で 8.2V) は、過渡事象に対するシステム レベルの保護のために指定されています。

30kV の ESD 定格と 6A のサージ耐性を備えており、小型パッケージで堅牢な過渡保護を提供し、ポータブル電子機器やウェアラブルなどスペースに制約のあるアプリケーションで 5.5V の電源レールを保護します。

ESD441W-Q1 は、ウェッタブル フランク 0402 パッケージで供給されます。

ESD441W-Q1 は、データ ラインや他の I/O ポートを保護するための単方向 ESD 保護ダイオードです。ESD441W-Q1 は、IEC 61000-4-2 国際標準 (レベル 4 以上) に従い、±30kV までの ESD 衝撃を放散できることが規定されています。

本デバイスは、標準値 1pF の I/O 容量を備えており、USB 2.0 などの高速インターフェイス向けに保護を提供します。非常に低い動的抵抗 (0.16Ω) とクランプ電圧 (16A TLP で 8.2V) は、過渡事象に対するシステム レベルの保護のために指定されています。

30kV の ESD 定格と 6A のサージ耐性を備えており、小型パッケージで堅牢な過渡保護を提供し、ポータブル電子機器やウェアラブルなどスペースに制約のあるアプリケーションで 5.5V の電源レールを保護します。

ESD441W-Q1 は、ウェッタブル フランク 0402 パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ESD441W-Q1 車載対応 1 チャネル ±30kV 単方向 ESD ダイオード (ウェッタブ ル フランク 0402 パッケージ) PDF | HTML PDF | HTML 2026/06/12

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
X1SON (DPY) 2 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ