パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGS) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
INA2181 の特徴
- 同相範囲 (VCM):–0.2V~+26V
- 広い帯域幅:350kHz (A1 デバイス)
- オフセット電圧:
- VCM = 0V で ±150µV 以下
- VCM = 12 V で ±500µV 以下
- 出力スルーレート:2V/µs
- 双方向の電流センス機能
- 精度:
- ゲイン誤差 1% (最大値)
- オフセット・ドリフト 1µV/℃ (最大値)
- ゲイン・オプション:
- 20V/V (A1 デバイス)
- 50V/V (A2 デバイス)
- 100V/V (A3 デバイス)
- 200V/V (A4 デバイス)
- 静止電流:最大 260µA (INA181)
INA2181 に関する概要
INA181、INA2181、INA4181 (INAx181)電流センス・アンプは、コスト最適化アプリケーション用に設計されています。これらのデバイスは、双方向の電流センス・アンプ(電流シャント・モニタとも呼ばれます)のファミリに属し、電源電圧にかかわらず、-0.2V~+26Vの同相電圧において、電流センス抵抗の両端の電圧降下を検出できます。INAx181 ファミリは、整合抵抗ゲイン回路を、4 つの固定ゲイン デバイス オプション(20V/V、50V/V、100V/V、または 200V/V) に統合しています。この整合ゲイン抵抗回路により、ゲイン誤差が最小限に抑えられ、温度ドリフトが低減されます。
これらのデバイスは、2.7V~5.5Vの単一電源で動作します。シングル・チャネルのINA181は最大消費電流が260µA、デュアル・チャネルのINA2181は500µA、クワッド・チャネルのINA4181は900µAです。
INA181 は 6 ピンの SOT-23 および SC70 パッケージで供給されます。INA2181 は 10 ピンの VSSOP および WSON パッケージで供給されます。INA4181は20ピンのTSSOPパッケージで供給されます。すべてのデバイス・オプションは、拡張動作温度範囲の-40℃~+125℃で動作が規定されています。