パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
INA828 の特徴
- 高精度計測アンプの発展
- 第2世代: INA828
- 第1世代: INA128
- 低いオフセット電圧: 最大50µV
- ゲイン・ドリフト係数: 5ppm/℃(G = 1)、50ppm/℃(G > 1)
- ノイズ: 7nV/√Hz
- 帯域幅: 2MHz (G = 1)、260kHz (G = 100)
- 1nFの容量性負荷で安定
- ±40Vまで入力を保護
- 同相信号除去:
- 110dB (最小値、G = 10)
- 電源電圧除去: 100dB (最小値、G = 1)
- 消費電流: 650µA (最大値)
- 電源電圧範囲:
- 単一電源: 4.5V~36V
- デュアル電源: ±2.25V~±18V
- 定格温度範囲:
-40℃~+125℃ - パッケージ: 8ピンSOIC
INA828 に関する概要
INA828は、単一電源またはデュアル電源の非常に幅広い電圧範囲で動作する、低消費電力の高精度計測アンプです。単一の外付け抵抗によって、1~1000の範囲でゲインを設定できます。このデバイスは、入力オフセット電圧、オフセット電圧ドリフト、入力バイアス電流、入力電圧ノイズ、入力電流ノイズを極めて低く抑える新しいスーパーβ入力トランジスタを使用することで、卓越した精度を実現します。追加回路により、±40Vまでの過電圧から入力を保護します。
INA828は非常に高い同相除去比を提供するように最適化されています。G = 1での同相除去比は、全入力同相範囲を通じて90dBを上回ります。このデバイスは、5Vの単一電源から最大±18Vのデュアル電源までの低電圧動作に適しています。INA828は、8ピンSOICパッケージで供給され、-40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。