パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SSOP (DBQ) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE |
ISOS141-SEP の特徴
- 放射線耐性
- 総照射線量 (TID) 耐性 (ELDRS フリー) = 30krad (Si)
- TID RLAT/RHA = 30krad(Si)
- シングル・イベント・ラッチアップ (SEL) 耐性:LET = 43MeV⋅cm 2/mg (125℃)
- シングル・イベント誘電体破壊 (SEDR) 耐性:43MeV⋅cm 2/mg (V DC = 500V)
- 宇宙用強化プラスチック (宇宙用 EP)
- NASA ASTM E595 アウトガス仕様に適合
- VID (Vendor Item Drawing) V62/21610
- ミリタリー温度範囲 (-55℃~125℃)
- 単一のウェハー製造施設
- 単一のアセンブリ / テスト施設
- 金ボンド・ワイヤ、NiPdAu リード仕上げ
- ウェハー・ロットをトレース可能
- 長期にわたる製品ライフ・サイクル
- 長期にわたる製品変更通知
- 600V RMS の連続動作電圧
- :
- DIN VDE V 0884-11:2017-01
- UL 1577 部品認定プログラム
- 100Mbps のデータ・レート
- 広い電源電圧範囲:2.25V~5.5V
- 2.25V/5.5V レベル変換
- デフォルト出力は Low
- 低消費電力:1.5mA/チャネル (標準値、1Mbps 時)
- 小さい伝搬遅延時間:10.7ns (標準値、電源電圧 5V 時)
- 小さいチャネル間スキュー4ns 以下 (電源電圧 5V 時)
- CMTI:±100kV/µs (標準値)
- システム・レベルの ESD、EFT、サージ、磁気耐性
-
小型 QSOP (DBQ-16) パッケージ
ISOS141-SEP に関する概要
ISOS141-SEP 放射線耐性デバイスは、小型の 16 ピン QSOP パッケージに封止された高性能 4 チャネル・デジタル・アイソレータです。それぞれの絶縁チャネルにはロジック入力および出力バッファがあり、二重の容量性二酸化ケイ素 (SiO 2) 絶縁バリアによって分離されています。このデバイスは、100Mbps の高いデータ・レート、10.7ns の小さい伝搬遅延、4ns の小さいチャネル間スキューという特長によって低軌道 (LEO) 衛星用途に対応します。ISOS141-SEP デバイスは 3 つの順方向チャネルと 1 つの逆方向チャネルを備えており、入力電力または信号が失われた場合のデフォルト出力は Low です。マルチマスタ駆動アプリケーションのために、または消費電力を低減するために、イネーブル・ピンを使って各出力を高インピーダンスにすることができます。
ISOS141-SEP は、CMOS または LVCMOS デジタル I/O を絶縁すると同時に、高い電磁気耐性と低い放射を低消費電力で実現します。本デバイスは、革新的なチップ設計により、100kV/µs という優れた同相過渡耐性を備えているため、システム・レベルの ESD、EFT、サージを軽減できます。また、放射のコンプライアンスに簡単に対応できます。