ISOW3086
- データ レート
- ISOW3080 および ISOW3080P:500kbps
- ISOW3086 および ISOW3086P:12Mbps
- 放射が最高水準の DC/DC コンバータを内蔵
- 2 層 PCB で CISPR 32 Class B にマージンを確保して適合
- 高効率出力電力
- 効率代表値:41.5%
- VISOOUT 精度:±10%
- RS-485 用と DC/DC 用に独立した電源
- ロジック電源 (VDDL):2.25V ~ 5.5V
- パワー コンバータ電圧 (VDD)3V ~ 5.5V
- ISOW3080 および ISOW3086 (3.3V VISOOUT) での RS485 の互換性。
- ISOW3080P および ISOW3086P (5V VISOOUT) での PROFIBUS の互換性。
-
高性能、保護機能搭載
- 開放、短絡、アイドル バスのフェイルセーフ
- 1/8 単位負荷、バス上に最大 256 ノード
- グリッチの発生しないパワーアップ / パワーダウン
- 強化絶縁型と基本絶縁型のオプション
- 高い ESD バス保護
- HBM:±16kV
- IEC 61000-4-2 接触放電:±8kV
- 動作温度範囲:-55℃ ~ 125℃
- 電流制限とサーマル シャットダウン
- 16 ピンのワイド SOIC パッケージ
- 安全関連認証:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- UL 1577 部品認定プログラム
- IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1、GB 4943.1-2011 認証
ISOW308x デバイスは、絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバで、絶縁型 DC/DC コンバータが内蔵されており、スペースに制約のある絶縁設計のため、別の絶縁型電源が不要になります。低放射の絶縁型 DC/DC コンバータは、単純な 2 層 PCB であり、CISPR 32 放射エミッション Class B 規格に適合可能です。
データ レートには 2 つのオプションがあります。ISOW3080 は最大 500kbps、ISOW3086 は最大 12Mbps のデータ レートに設計されています。これらのデバイスは、電源デカップリング コンデンサ以外の外付け部品を必要とせずに絶縁された RS-485 ポートを実現できるので、長距離通信に理想的です。絶縁により通信ノード間のグランド ループが遮断されるため、より広い同相電圧範囲に対応できます。信号パスと電源パスは、どちらも UL1577 に準拠した 5kVRMS 絶縁であり、VDE、TUV、CQC による強化絶縁と基本絶縁の認証を受けています。これらのデバイスのバス ピンは、HBM ストレス下で最大 16kV に耐えることができます。
ISOW308x は、VDDL と VDD を PCB 上で接続することにより、3V ~ 5.5V の単一電源電圧で動作できます。より低いロジック レベルが必要とされる場合、2.25V ~ 5.5V のロジック電源 (VDDL) を分離し、3V ~ 5.5V のパワー コンバータ電源 (VDD) とは独立に供給できます。これらのデバイスは –55°C ~ +125°C の広い動作時周囲温度範囲に対応しており、16 ピンの DWE (SOIC-16 フットプリントの互換パッケージ) で利用でき、最小 8mm の沿面距離およびクリアランスを実現します。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | ISOW308x 堅牢な EMC、絶縁型 RS-485 / RS-422 トランシーバ、DC-DC コンバー タ内蔵 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/04/13 | |
| 製品概要 | Optimize Board Design by Using an Isolator With Integrated Power | PDF | HTML | 2026/10/19 | |||
| 証明書 | UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. T) | 2026/09/29 | ||||
| アプリケーション・ノート | テキサス インスツルメンツ製絶縁デバイスの磁場耐性:IEC 61000-4-8 および IEC 61000-4-9 のクラス 5 に適合 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/09/08 | ||
| アプリケーション概要 | 放射エミッションの最小化を実現する TI の最新シグナル アイソレ ータ (電源内蔵型) | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/06/16 | ||
| 証明書 | TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. M) | 2026/05/07 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SO-MOD (DWE) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。