16-pin (DWE) package image

ISOW7841FAQDWEQ1 アクティブ

車載対応、電源内蔵、クワッドチャネル、3/1、強化絶縁型デジタル・アイソレータ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ISOW7841FAQDWERQ1 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SO-MOD (DWE) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 40 | TUBE

ISOW7841A-Q1 の特徴

  • 車載アプリケーション用に認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
  • 100Mbps のデータ・レート
  • 機能安全対応
  • 堅牢な絶縁バリア:
    • 1 kV RMS の動作電圧で 100 年を超える予測寿命
    • 最高 5000V PMS の絶縁定格
    • 最高 10 kV PK のサージ耐量
    • 最小 CMTI:±100kV/µs
  • 高効率の DC/DC コンバータとオンチップ変圧器を内蔵
  • 3V~5.5V の広い入力電源範囲
  • レギュレートされた 5V または 3.3V 出力
  • 最大 0.65W の出力電力
  • 5V から 5V へ、5V から 3.3V へ:利用可能負荷電流:130mA 以上
  • 3.3V から 3.3V へ:利用可能負荷電流:75mA 以上、3.3V から 5V へ:利用可能負荷電流:40mA 以上
  • ソフトスタートにより突入電流を制限
  • 過負荷および短絡保護
  • サーマル・シャットダウン
  • デフォルト出力:HIGH と LOW を選択可能
  • 小さい伝搬遅延時間:標準値 13ns (5V 電源)
  • 堅牢な電磁気互換性 (EMC)
    • システム・レベルの ESD、EFT、サージ耐性
    • 絶縁バリアの両側で ±8kV の IEC 61000-4-2 接触放電保護
    • 低い放射
  • 16 ピンのワイド SOIC パッケージ
  • 安全関連認証:
    • DIN V VDE V 0884-11:2017-01 に準拠した強化絶縁耐圧:7071V PK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000V RMS (1 分間)
    • IEC 60950-1、IEC 62368-1、IEC 60601-1 最終機器規格による CSA 認証
    • GB4943.1-2011 による CQC 認定
    • EN 60950-1 および EN 61010-1 による TUV 認証
    • すべての認定は計画中

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ISOW7841FAQDWERQ1 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら