パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (DSG) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
LDC0851 の特徴
- 機能安全対応
- スレッショルドの許容誤差:< コイル直径の 1%
- 温度に対して安定なスイッチング動作
- 平均電源電流: 10sps で < 20µA
- シャットダウン時の電源電流:140nA
- プッシュ プル出力
- スレッショルドを抵抗によりプログラム可能
- DC 磁界の影響を受けない
- 非接触スイッチ動作
- 最大 4ksps のサンプリング レート
- 電源電圧:1.8V~3.3V
- 動作温度範囲:-40~125 ℃
LDC0851 に関する概要
LDC0851 は、存在検出やイベント計数など、非接触型のシンプルなスイッチ アプリケーションに最適な近距離誘導性スイッチです。
このスイッチは、導電性の物体が検出コイルのすぐ近くに来るとトリガされます。信頼性の高いスイッチング スレッショルドを確保するため、ヒステリシスを備えています。差動実装は、温度変化や湿度効果などの環境要因による誤トリガを防止します。LDC0851 は 動作に MCU を必要としないため、単純なソリューションを実現できます。
誘導性センシング技術は、ちり、油、湿気が存在する環境下でも、信頼性と精度の高いセンシングを実現するので、過酷または汚れの多い環境での使用に最適です。半導体スイッチは機械式または接触式スイッチに起因する障害を解消します。LDC0851 は、競合製品とは違って磁石を必要とせず、 DC 磁界の影響も受けません。