パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
LDC2112 の特徴
- 低消費電力:
- 1ボタン: 0.625 SPSで6µA
- 2ボタン: 20 SPSで72µA
- ボタンのスキャン・レートを設定可能
- 0.625~80 SPS
- タッチ・ボタンの圧力レベル測定
- チャネルの独立動作
- LDC2112では2チャネル
- LDC2114では4チャネル
- 内蔵アルゴリズムにより可能な機能
- ボタンごとの圧力スレッショルド調整
- 環境シフトの補償
- ボタンの同時押し検出
- MCUなしの独立動作をサポート
- 堅牢なEMI性能
- CISPR 22およびCISPR 24準拠が可能
- 動作電圧範囲: 1.8V ±5%
- 温度範囲: -40℃~+85℃
- インターフェイス
- I2C
- チャネルごとの専用ロジック出力
LDC2112 に関する概要
誘導性センシング・テクノロジにより、金属、ガラス、プラスチック、木材など広範な材料において、誘導性ターゲットのわずかな歪みを測定することにより、ヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)用のタッチ・ボタンの設計が可能になりました。誘導性タッチ・システム用のセンサはコイルとして、パネルの裏にある小さなPCB上に実装可能で、環境から保護されます。誘導性センシング・ソリューションは、湿度、または油や泥など非伝導性の汚染物には反応しません。誘導性ターゲットの変形は自動的に訂正可能です。
LDC2112/LDC2114はマルチチャネル、低ノイズのインダクタンス/デジタル・コンバータで、誘導性タッチ・アプリケーションを実装するためのアルゴリズムが内蔵されています。このデバイスには革新的なLC振動子が採用され、ノイズおよび干渉の高い除去率を実現します。LDC2112/LDC2114は、材料の200nm未満の歪みを高い信頼性で検出できます。
LDC2112/LDC2114は、バッテリ駆動アプリケーションの電源オン/オフ・ボタン用の超低消費電力モードをサポートしています。
LDC2112/LDC2114は、16ピンのDSBGAまたはTSSOPパッケージで供給されます。0.4mmピッチのDSBGAパッケージは、非常に小型の1.6×1.6mm (公称)の本体サイズで、最大高さは0.4mmです。0.65mmピッチのTSSOPパッケージは5.0×4.4mm (公称)の本体サイズで、最大高さは1.2mmです。