ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

LM25137F

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 40 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 4.096 Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 0.8 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Multiple Outputs, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO adjustable EMI & noise features Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 100 Iq (typ) (A) 0.000012 Number of phases 4 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 40 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 4.096 Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 0.8 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Multiple Outputs, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO adjustable EMI & noise features Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 100 Iq (typ) (A) 0.000012 Number of phases 4 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating temperature range (°C) -40 to 150
VQFN (RHA) 36 36 mm² (6 mm × 6 mm)
  • 機能安全準拠
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
      • Capable、SIL 2、SIL 3 の各オプションに対応する 3 つの注文可能な型番
    • IEC TR 62380 に基づく SIL 3 までの IEC 61508 準拠システム設計を支援する資料を提供
    • SIL 3 までを対象とする決定論的対応能力
    • SIL 3 までのランダム フォルト インテグリティ
  • 多用途のデュアル同期整流降圧 DC/DC コントローラ
    • 4V~42V の広い入力電圧範囲
    • 精度 1% の固定 3.3V、5V、12V 出力または可変出力 (0.8V~36V)
    • 各チャネルの電流モニタ出力
    • 100% デューティ サイクルに対応するチャージ ポンプ ゲート ドライバ
    • スリープ静止電流:1.8µA (標準値)
    • ヒカップ モードによる過電流の内部保護
  • 2 つのインターリーブ同期整流降圧チャネル
    • 2 チャネルまたは単一出力多相
    • 最大 4 相にスタック可能
    • SYNC In および SYNC Out 機能
    • 軽負荷 PFM または FPWM を選択可能
    • 22ns の tON(min) により高い VIN/VOUT 比を実現
  • 超低 EMI 要件向けの設計
    • デュアル ランダム スペクトラム拡散機能 (DRSS)
    • スイッチング周波数:100kHz~2.64MHz
  • ウェッタブル フランク付き VQFN-36 パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、LM25137F を使用するカスタム設計を作成
  • 機能安全準拠
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
      • Capable、SIL 2、SIL 3 の各オプションに対応する 3 つの注文可能な型番
    • IEC TR 62380 に基づく SIL 3 までの IEC 61508 準拠システム設計を支援する資料を提供
    • SIL 3 までを対象とする決定論的対応能力
    • SIL 3 までのランダム フォルト インテグリティ
  • 多用途のデュアル同期整流降圧 DC/DC コントローラ
    • 4V~42V の広い入力電圧範囲
    • 精度 1% の固定 3.3V、5V、12V 出力または可変出力 (0.8V~36V)
    • 各チャネルの電流モニタ出力
    • 100% デューティ サイクルに対応するチャージ ポンプ ゲート ドライバ
    • スリープ静止電流:1.8µA (標準値)
    • ヒカップ モードによる過電流の内部保護
  • 2 つのインターリーブ同期整流降圧チャネル
    • 2 チャネルまたは単一出力多相
    • 最大 4 相にスタック可能
    • SYNC In および SYNC Out 機能
    • 軽負荷 PFM または FPWM を選択可能
    • 22ns の tON(min) により高い VIN/VOUT 比を実現
  • 超低 EMI 要件向けの設計
    • デュアル ランダム スペクトラム拡散機能 (DRSS)
    • スイッチング周波数:100kHz~2.64MHz
  • ウェッタブル フランク付き VQFN-36 パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、LM25137F を使用するカスタム設計を作成

LM25137F は、、42V のデュアルチャネル降圧コントローラファミリであり、機能安全を実現するための次の 3 つのオプションが用意されています。対応、 SIL 2、SIL 3。インターリーブ方式のスタック可能なピーク電流モード アーキテクチャにより、容易なループ補償、高速な過渡応答、優れた負荷 / ライン制御、並列化した相での正確なカレント シェア (電流共有) を実現し、より大きな出力電流に対応します。最小オン時間 22ns のハイサイドスイッチは大きい降圧率に対応できるため、12V および 24V の入力から低電圧レールへの直接変換が可能になり、システムの設計コストと複雑性を下げることができます。LM25137F は、最低 4V の入力電圧ディップ時にも動作を継続でき、必要に応じて 100% のデューティ サイクルでも動作できます。

CISPR 11 および CISPR 32 EMI 要件への準拠を容易にする複数の機能が搭載されています。大電流 MOSFET ゲート ドライバは、適応的にタイミングを制御し、スイッチング遷移時のボディ ダイオードの導通を最小限にとどめて、スイッチング損失を低減するとともに、高入力電圧および高スイッチング周波数時の熱および EMI 性能を高めます。入力コンデンサのリップル電流を小さくし、EMI フィルタを小型化するために、2 つの出力の 180° インターリーブ動作もサポートしています。90° 位相差のあるクロック出力は、カスケード、マルチチャネル、多相電力段に最適です。スイッチング周波数は、抵抗により最大 2.2MHz まで設定可能で、最大 2.64MHz の外部クロック ソースと同期できるため、ノイズに敏感な用途でビート周波数を除去できます。

スリープ時静止電流 (出力電圧をレギュレートした状態) は 1.8µA であるため、バッテリ駆動のシステムの動作時間を延長できます。LM25137F のその他の機能として、最大 150℃の接合部温度での動作、ユーザー選択可能な PFM による軽負荷時消費電流の低減、設定可能なソフトスタート機能、オープンドレインの FAULT フラグと PG フラグによるフォルト報告と出力監視、独立したイネーブル入力、プリバイアスされた負荷への単調なスタートアップ、内蔵 VCC バイアス電源レギュレータ (VIN または VOUT1 から電源を供給)、ヒカップモード過負荷保護、自動回復機能付きサーマルシャットダウン保護があります。電流検出では、また、オプションのシャント抵抗を使用すれば、高精度を実現できます。起動時の ABIST、VOUT1/2 および VCC リップル検出、エラー監視付きの冗長バンドギャップ、冗長かつ高速な VOUT1/2 監視、フィードバックパス障害検出、冗長サーマルシャットダウンなど、機能安全アプリケーション向けの固有の機能により、FIT レートが大幅に低減されます。

LM25137F コントローラ、6mm × 6mm の熱特性強化された 36 ピンの VQFN パッケージに搭載され、信頼性向上のためのピンクリアランスが追加されています。また、ウェッタブルフランクピンも搭載されており、製造現場で光学検査を容易に行えます。広い入力電圧範囲、低い静止電流消費、高温での動作、サイクルごとの電流制限、低い EMI シグネチャ、小型設計サイズにより、堅牢性と耐久性の向上が求められる機能安全 (FuSa) アプリケーションに最適なポイントオブロードレギュレータソリューションを実現できます。

LM25137F は、、42V のデュアルチャネル降圧コントローラファミリであり、機能安全を実現するための次の 3 つのオプションが用意されています。対応、 SIL 2、SIL 3。インターリーブ方式のスタック可能なピーク電流モード アーキテクチャにより、容易なループ補償、高速な過渡応答、優れた負荷 / ライン制御、並列化した相での正確なカレント シェア (電流共有) を実現し、より大きな出力電流に対応します。最小オン時間 22ns のハイサイドスイッチは大きい降圧率に対応できるため、12V および 24V の入力から低電圧レールへの直接変換が可能になり、システムの設計コストと複雑性を下げることができます。LM25137F は、最低 4V の入力電圧ディップ時にも動作を継続でき、必要に応じて 100% のデューティ サイクルでも動作できます。

CISPR 11 および CISPR 32 EMI 要件への準拠を容易にする複数の機能が搭載されています。大電流 MOSFET ゲート ドライバは、適応的にタイミングを制御し、スイッチング遷移時のボディ ダイオードの導通を最小限にとどめて、スイッチング損失を低減するとともに、高入力電圧および高スイッチング周波数時の熱および EMI 性能を高めます。入力コンデンサのリップル電流を小さくし、EMI フィルタを小型化するために、2 つの出力の 180° インターリーブ動作もサポートしています。90° 位相差のあるクロック出力は、カスケード、マルチチャネル、多相電力段に最適です。スイッチング周波数は、抵抗により最大 2.2MHz まで設定可能で、最大 2.64MHz の外部クロック ソースと同期できるため、ノイズに敏感な用途でビート周波数を除去できます。

スリープ時静止電流 (出力電圧をレギュレートした状態) は 1.8µA であるため、バッテリ駆動のシステムの動作時間を延長できます。LM25137F のその他の機能として、最大 150℃の接合部温度での動作、ユーザー選択可能な PFM による軽負荷時消費電流の低減、設定可能なソフトスタート機能、オープンドレインの FAULT フラグと PG フラグによるフォルト報告と出力監視、独立したイネーブル入力、プリバイアスされた負荷への単調なスタートアップ、内蔵 VCC バイアス電源レギュレータ (VIN または VOUT1 から電源を供給)、ヒカップモード過負荷保護、自動回復機能付きサーマルシャットダウン保護があります。電流検出では、また、オプションのシャント抵抗を使用すれば、高精度を実現できます。起動時の ABIST、VOUT1/2 および VCC リップル検出、エラー監視付きの冗長バンドギャップ、冗長かつ高速な VOUT1/2 監視、フィードバックパス障害検出、冗長サーマルシャットダウンなど、機能安全アプリケーション向けの固有の機能により、FIT レートが大幅に低減されます。

LM25137F コントローラ、6mm × 6mm の熱特性強化された 36 ピンの VQFN パッケージに搭載され、信頼性向上のためのピンクリアランスが追加されています。また、ウェッタブルフランクピンも搭載されており、製造現場で光学検査を容易に行えます。広い入力電圧範囲、低い静止電流消費、高温での動作、サイクルごとの電流制限、低い EMI シグネチャ、小型設計サイズにより、堅牢性と耐久性の向上が求められる機能安全 (FuSa) アプリケーションに最適なポイントオブロードレギュレータソリューションを実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

詳細なデータシート、機能安全関連資料、その他の情報が入手可能です。リクエストする

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM25137F 4V ~ 42V 、100% デューティ サイクル対応、デュアルチャネル同期整流降圧 DC/DC コントローラ ファミリ (機能安全アプリケーション向け) データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/12/10
証明書 LM25137F-Q1-EVM5D3 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/07/23
e-Book(PDF) An Engineer’s Guide to Low EMI in DC/DC Regulators 2021/04/21
ホワイト・ペーパー An overview of radiated EMI specifications for power supplies 2018/06/05
ホワイト・ペーパー An overview of conducted EMI specifications for power supplies 2018/02/01

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM25137F-Q1-EVM5D3 — LM25137F-Q1 評価基板

LM25137-Q1-EVM5D3 の評価基板 (EVM) は、ASIL D または SIL 3 までの機能安全アプリケーションを想定した、LM(2)5137-Q1 デュアル同期整流降圧コントローラを提示できる設計を採用しています。この 評価基板 (EVM) は 6.5 V ~ 36V の広い入力電圧範囲で動作し、1% 設定ポイントより良好な精度を達成して、5Vと 3.3V の安定化出力で、出力あたり最大 20A の負荷電流を供給します。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

LM5137F-Q1-EVM12V — LM5137F-Q1 評価基板

LM5137F-Q1-EVM12V 評価基板 (EVM) は、LM5137F-Q1 同期整流降圧コントローラを提示する目的で設計されています。この評価基板は、36V ~ 72Vの入力電圧範囲にわたって 2 相インターリーブ設計で動作し、12V の安定化出力で最大 20A を供給します。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
計算ツール

LM5137-LM25137-DESIGN-CALC — LM5137/-Q1 and LM25137/-Q1 quickstart calculator

機能安全アプリケーションを想定した、LM5137、LM5137-Q1、LM25137、LM25137-Q1 の各コントローラ ファミリ向けのクイックスタート デザイン ツールにようこそ。このスタンドアロン ツールは、シングルまたはデュアル出力構成の DC/DC 降圧レギュレータを容易に設計できるように電源エンジニアを支援します。アプリケーションの要件を満たす最適化済みの設計を、迅速に具体化することができます。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHA) 36 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ