パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
LM2901 の特徴
- 新しい LM339B および LM2901B
- B バージョンの仕様を改善
- 最大定格:最大 38V
- ESD 定格 (HBM):2kV
- 低入力オフセット:0.37mV
- 低入力バイアス電流:3.5nA
- 低消費電流:200µA (コンパレータあたり)
- 短い応答時間:1µs
- 拡張温度範囲 (LM339B)
- B バージョンは、LM239、LM339、LM2901 の A および V バージョンをそのまま置き換えることが可能
- 同相入力電圧範囲にグランドを含む
- 差動入力電圧範囲が最大定格電源電圧と同じ:±38V
- 低い出力飽和電圧
- TTL、MOS、CMOS 互換出力
- シングル・バージョンについては、TL331B を参照してください
- デュアル・バージョンについては、LM393B または LM2903B を参照してください
LM2901 に関する概要
LM339B および LM2901B デバイスは、業界標準の LM339 および LM2901 コンパレータ・ファミリの次世代バージョンです。これらの次世代 B バージョン・コンパレータは、小さいオフセット電圧、高い電源電圧への対応、小さい消費電流、小さい入力バイアス電流、短い伝搬遅延、および専用の ESD クランプによる優れた 2kV の ESD 性能と入力の耐久性が特長です。LM339B および LM2901B は、LM239、LM339 および LM2901 (「A」および「V」グレード) をそのまま置き換えることができます。
すべてのデバイスは、広い電圧範囲にわたって単一電源で動作するように設計された 4 つの独立した電圧コンパレータで構成されています。