ホーム パワー マネージメント 電圧リファレンス シャント電圧リファレンス

製品詳細

Rating Catalog Initial accuracy (max) (%) 0.05 Iz for regulation (min) (µA) 50 Reference voltage (V) Fixed TI functional safety category Functional Safety-Capable Temp coeff (max) (ppm/°C) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Initial accuracy (max) (%) 0.05 Iz for regulation (min) (µA) 50 Reference voltage (V) Fixed TI functional safety category Functional Safety-Capable Temp coeff (max) (ppm/°C) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² (2.92 mm × 2.37 mm)
  • 小さい動作電流:
    • 40µA (代表値)
  • 初期精度:±0.05% (最大値)
  • 温度ドリフト係数:
    • 6ppm/°C (標準値、–40℃ ~ 125℃)
  • 広い動作電流範囲:最大 50mA まで対応
  • 出力コンデンサ不要
  • 最大 4.7µF の容量性負荷を駆動可能
  • 出力電圧オプション:
    • 1.25V、1.5V 1.6V 1.65V、2.048V、2.5V、3V、3.3V、4.096V、5V
  • 低い出力ノイズ:
    • 10Hz~1kHz:26ppmrms
    • 出力 1/f ノイズ (0.1Hz~10Hz):9ppmP-P
  • 長期安定性:1000 時間ごとに 40ppm
  • 指定温度範囲:–40℃ ~ 125℃
  • 小型の 3 ピン SOT-23 パッケージ
  • LM4040、LM4040-N、TL4050、および LM4050-N とピン互換
  • 小さい動作電流:
    • 40µA (代表値)
  • 初期精度:±0.05% (最大値)
  • 温度ドリフト係数:
    • 6ppm/°C (標準値、–40℃ ~ 125℃)
  • 広い動作電流範囲:最大 50mA まで対応
  • 出力コンデンサ不要
  • 最大 4.7µF の容量性負荷を駆動可能
  • 出力電圧オプション:
    • 1.25V、1.5V 1.6V 1.65V、2.048V、2.5V、3V、3.3V、4.096V、5V
  • 低い出力ノイズ:
    • 10Hz~1kHz:26ppmrms
    • 出力 1/f ノイズ (0.1Hz~10Hz):9ppmP-P
  • 長期安定性:1000 時間ごとに 40ppm
  • 指定温度範囲:–40℃ ~ 125℃
  • 小型の 3 ピン SOT-23 パッケージ
  • LM4040、LM4040-N、TL4050、および LM4050-N とピン互換

LM4060 は、高精度シャント電圧リファレンスのファミリです。LM4060 ファミリは、18ppm/°C の低い温度係数と 0.05% の高精度の初期精度を実現しています。LM4060の設計では、外部安定化コンデンサが不要であり、最大 4.7µF の容量性負荷に対して安定性を提供します。LM4060 は、いくつかの固定された逆方向ブレークダウン電圧で供給されます。1.25V、1.5V、1.6V、1.65V、2.048V、2.5V、3V、3.3V、4.096V、5V。柔軟な電圧オプションを備えているため、LM4060 は、ADC、DAC、レベル シフト シグナル コンディショニング回路のコンパニオン デバイスです。

LM4060 は最大 50mA の最大動作電流をサポートし、広範な負荷に対応します。広い負荷電流をサポートしているため、ADC、DAC、マイコンへの電力供給が可能になると同時に、安定した電圧リファレンスを供給できます。LM4060 の機能はツェナー ダイオードと同様で、カソード電圧が最小動作電流を一定に上回っています。LM4060 は広い入力電源電圧から電力を供給できますが、外付け抵抗が必要です。

LM4060 は、−40°C および 125°C に対して規定されているため、各種産業用アプリケーションでの動作が可能です。

LM4060 は、高精度シャント電圧リファレンスのファミリです。LM4060 ファミリは、18ppm/°C の低い温度係数と 0.05% の高精度の初期精度を実現しています。LM4060の設計では、外部安定化コンデンサが不要であり、最大 4.7µF の容量性負荷に対して安定性を提供します。LM4060 は、いくつかの固定された逆方向ブレークダウン電圧で供給されます。1.25V、1.5V、1.6V、1.65V、2.048V、2.5V、3V、3.3V、4.096V、5V。柔軟な電圧オプションを備えているため、LM4060 は、ADC、DAC、レベル シフト シグナル コンディショニング回路のコンパニオン デバイスです。

LM4060 は最大 50mA の最大動作電流をサポートし、広範な負荷に対応します。広い負荷電流をサポートしているため、ADC、DAC、マイコンへの電力供給が可能になると同時に、安定した電圧リファレンスを供給できます。LM4060 の機能はツェナー ダイオードと同様で、カソード電圧が最小動作電流を一定に上回っています。LM4060 は広い入力電源電圧から電力を供給できますが、外付け抵抗が必要です。

LM4060 は、−40°C および 125°C に対して規定されているため、各種産業用アプリケーションでの動作が可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM4060、18ppm/°C の最大ドリフト、高精度シャント電圧リファレンス PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/07

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

計算ツール

SHUNT-REFERENCE-CALC — Shunt Reference Selector and Design Calculator

This tool guides the user through the design process for the TLx431 and LM40x0 family of shunt voltage references. This calculator will recommend resistance and capacitance values to optimally meet the user's desired specifications.
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ