ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LM654A5-Q1

アクティブ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 15 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 32 Vout (min) (V) 1 Features Adjustable soft start, Adjustable switching frequency, Auto Mode, Automotive load dump, Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, Over Current Protection, Power good, Stackable, Thermal shutdown, UVLO adjustable EMI & noise features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0000021 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 15 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 32 Vout (min) (V) 1 Features Adjustable soft start, Adjustable switching frequency, Auto Mode, Automotive load dump, Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, Over Current Protection, Power good, Stackable, Thermal shutdown, UVLO adjustable EMI & noise features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0000021 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Capable
— (—) — See data sheet
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃、TA
  • コンバータのスタッキング用クロッキング機能を内蔵
  • 内部補償または外部補償
  • ピン設定によって選択可能な出力電圧:3.3V および 5V の固定出力、または 0.8V〜0.9 × VIN の範囲で可変出力
  • 幅広い入力電圧範囲:3V ~ 36V
  • 干渉およびノイズ軽減技術 - アーキテクチャ 1 (MINT 1)
    • 低 EMI 要件に対して最適化
    • CISPR 25 Class 5 準拠
    • モード ピンで構成可能な +8.5% または +17% のデュアル ランダム スペクトラム拡散により、ピーク放射を低減
    • 対称型ピン配置付き拡張 HotRod™ QFN パッケージ
  • スイッチング周波数:300kHz~2.2MHz
    • ピンで構成可能な自動または FPWM 動作
    • 外部クロックに同期可能
  • 短い最小オン時間:32ns (標準値)
    • 2.2MHz で 36V から 3.3V への変換を実現
  • 高効率かつ高電力密度
    • 12VIN から 5VOUT、IOUT = 15A、400kHz で 94% を上回る効率
    • バイアス ピン (VOUT) での 8µA の PFM 無負荷時入力電流
    • ウェッタブル フランク付きの 4.5mm × 4.5mm eQFN-26
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃、TA
  • コンバータのスタッキング用クロッキング機能を内蔵
  • 内部補償または外部補償
  • ピン設定によって選択可能な出力電圧:3.3V および 5V の固定出力、または 0.8V〜0.9 × VIN の範囲で可変出力
  • 幅広い入力電圧範囲:3V ~ 36V
  • 干渉およびノイズ軽減技術 - アーキテクチャ 1 (MINT 1)
    • 低 EMI 要件に対して最適化
    • CISPR 25 Class 5 準拠
    • モード ピンで構成可能な +8.5% または +17% のデュアル ランダム スペクトラム拡散により、ピーク放射を低減
    • 対称型ピン配置付き拡張 HotRod™ QFN パッケージ
  • スイッチング周波数:300kHz~2.2MHz
    • ピンで構成可能な自動または FPWM 動作
    • 外部クロックに同期可能
  • 短い最小オン時間:32ns (標準値)
    • 2.2MHz で 36V から 3.3V への変換を実現
  • 高効率かつ高電力密度
    • 12VIN から 5VOUT、IOUT = 15A、400kHz で 94% を上回る効率
    • バイアス ピン (VOUT) での 8µA の PFM 無負荷時入力電流
    • ウェッタブル フランク付きの 4.5mm × 4.5mm eQFN-26

LM654xx-Q1 は、車載向けに開発された、干渉およびノイズ軽減技術 (MINT 1) スイッチャ技術を採用した高効率、高電力密度、低 EMI 性能の降圧型コンバータ ファミリです。このコンバータは、3V〜36V という広い入力電圧範囲で動作し、ピン設定によって 3.3V または 5V の固定出力、または可変出力を選択できます。

低 EMI 動作は、ループ インダクタンスの最小化、SW ノードのスルーレート最適化、そしてピン選択可能な ±8.5% または ±17% のデュアル ランダム スプレッドスペクトル (DRSS) によって実現されています。DRSS は三角波変調と疑似ランダム変調の組み合わせによりピーク放射を大幅に低減すると同時に、出力電圧リップルを極めて低く維持しています。

代表的な最小オン時間 32ns の電流モード制御アーキテクチャにより、高周波数での高い変換比、高速過渡応答、優れた負荷およびライン レギュレーションを可能にします。

LM654xx-Q1 は、車載向けに開発された、干渉およびノイズ軽減技術 (MINT 1) スイッチャ技術を採用した高効率、高電力密度、低 EMI 性能の降圧型コンバータ ファミリです。このコンバータは、3V〜36V という広い入力電圧範囲で動作し、ピン設定によって 3.3V または 5V の固定出力、または可変出力を選択できます。

低 EMI 動作は、ループ インダクタンスの最小化、SW ノードのスルーレート最適化、そしてピン選択可能な ±8.5% または ±17% のデュアル ランダム スプレッドスペクトル (DRSS) によって実現されています。DRSS は三角波変調と疑似ランダム変調の組み合わせによりピーク放射を大幅に低減すると同時に、出力電圧リップルを極めて低く維持しています。

代表的な最小オン時間 32ns の電流モード制御アーキテクチャにより、高周波数での高い変換比、高速過渡応答、優れた負荷およびライン レギュレーションを可能にします。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM654xx-Q1 ピン互換 20A (25A ピーク)、 15A、12A、10A、 スタッカブル 車載 降圧コンバータ、干渉とノイズの低減技術 (MINT) 搭載 PDF | HTML PDF | HTML 2026/08/05
機能安全情報 LM6x4xx Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2026/06/30

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

設計ツール

LM654XXDESIGN-CALC — LM654XX-Q1 QuickStart design tool

QuickStart design calculator for the LM654XX-Q1
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
— (—) —

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ