データシート
LM65625-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
- 幅広い入力電圧範囲:3V ~ 65V (70V の過渡電圧 < 100ms)
- LV148 / ISO21780 要件に適合
- 低 EMI 要件向けの設計
- CISPR 25 Class 5 準拠
- モードピンで構成可能な ±5% または ±10% のデュアル ランダム スペクトラム拡散により、ピーク放射を低減
- 対称型ピン配置付き拡張 HotRod™ QFN パッケージ
- スイッチング周波数:300kHz~2.2MHz
- ピンで構成可能な自動または FPWM 動作
- 補償、電流制限、TSD を内蔵
- 短い最小オン時間:40ns (最大値)
- 2.2MHz で 36VIN から 3.3VOUT への変換を実現
- あらゆる負荷で高効率の電力変換
- 94% 超のピーク効率 (24VIN、5VOUT、400kHz)
- 無負荷時の 2.5µA スイッチング入力電流
- 高い電力密度
- 3.6mm × 2.6mm、ウェッタブル フランク、20 ピン パッケージ
- 36V LM654x0-Q1 とピン互換
- ϴJA = 24.0°C/W (LM65645-Q1EVM)
- WEBENCH Power Designer により、LM656x5-Q1 を使用するカスタム設計を作成
LM656x5-Q1 は、高効率、高い電力密度、超低電磁干渉 (EMI) を実現するように設計された車載用降圧コンバータ ファミリです。これらのコンバータは、3V ~ 65V (70V 過渡が 100 ミリ秒未満) (外部入力サージ保護の必要性が低下) の広い入力電圧範囲で動作します。LM656x5-Q1 は、3.3V および 5V または可変構成でのピン選択可能な固定出力電圧を備えています。ループ インダクタンスを最小化し、スイッチ ノードのスルーレートを最適化することで、低 EMI での動作がイネーブルになります。ピン選択可能な ±5% または ±10% のデュアル ランダム スペクトラム拡散 (DRSS) により、三角波変調と疑似ランダム変調の組み合わせによりピーク放射が大幅に低減されると同時に、出力電圧リップルが非常に低く維持されます。電流モード制御アーキテクチャの標準最小オン時間は 30ns で、高周波数での高い変換比、高速過渡応答、優れた負荷およびライン レギュレーションを実現します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM656x5-Q1 高性能、3V ~ 65V 、 ピン互換、2.5A、3.5A、4.5A、 車載 、低 EMI、同期降圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025/07/30 |
| アプリケーション・ノート | PDLC ディスプレイ向けの DC/DC 降圧コンバータによる DC/AC 変換 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2026/01/07 | |
| 機能安全情報 | LM656x5-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2025/05/02 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LM65645EVM — LM65645 評価基板
LM65645 の評価基板 (EVM) は、入力電圧範囲の広い降圧コンバータである LM65645 の動作と性能の評価に役立ちます。LM65645 ファミリは使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータであり、最大 65V の入力電圧を受け入れ、最大 2.5A、3.5A、4.5A いずれかの負荷電流を供給できます。
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN-FCRLF (RZT) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。