パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGT) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
LMK00804B-Q1 の特徴
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1: -40°C~+125°C、TA
- 1.5V~3.3V レベルをサポートする 4 つの LVCMOS/LVTTL 出力
- 付加ジッタ:40MHz で RMS 0.1ps (標準値)
- ノイズ・フロア:40MHz で -168dBc/Hz (標準値)
- 出力周波数:350MHz (最大値)
- 出力スキュー:35ps (最大値)
- 部品間スキュー:550ps (最大値)
- 2 つの入力を選択可能
- CLK_P、CLK_N ペアは LVPECL、LVDS、HCSL、SSTL、LVHSTL、LVCMOS/LVTTL に対応
- LVCMOS_CLK は LVCMOS/LVTTL に対応
- 同期クロック・イネーブル
- コア / 出力電源
- 3.3V/3.3V
- 3.3V/2.5V
- 3.3V/1.8V
- 3.3V/1.5V
- パッケージ:16 ピン VQFN
LMK00804B-Q1 に関する概要
LMK00804B-Q1 は、差動またはシングルエンド入力に対応できる 2 つの選択可能な入力の 1 つから、最大 4 つの LVCMOS/LVTTL 出力 (3.3V、2.5V、1.8V、1.5V レベル) を分配できる高性能クロック・ファンアウト・バッファおよびレベル・シフタです。クロック・イネーブル入力は内部的に同期されており、クロック・イネーブル端子がアサートまたはアサート解除される際に、出力のラントやグリッチ・パルスが除去されます。クロックがディセーブルの場合、出力は論理 LOW 状態に保持されます。LMK00804B-Q1 はジッタの小さいクロックを 4 つのトランシーバ間に分配でき、カスケード接続されたミリ波レーダー・システムで、総合的なターゲット検出および分解能を向上できます。