LMK04616

アクティブ

製品詳細

Number of input channels 4 Number of outputs 16 RMS jitter (fs) 65 Features JESD204B Output frequency (min) (MHz) 0.03 Output frequency (max) (MHz) 2000 Output type LVDS, LVPECL Input type LVCMOS, LVDS, LVPECL Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of input channels 4 Number of outputs 16 RMS jitter (fs) 65 Features JESD204B Output frequency (min) (MHz) 0.03 Output frequency (max) (MHz) 2000 Output type LVDS, LVPECL Input type LVCMOS, LVDS, LVPECL Operating temperature range (°C) -40 to 85
NFBGA (ZCR) 144 100 mm² (10 mm × 10 mm)
  • デュアル・ループ DLL アーキテクチャ
  • 超低ノイズ (10kHz~20MHz)
    • RMS ジッタ (1966.08MHz):48fs
    • RMS ジッタ (983.04MHz):50fs
    • RMS ジッタ (122.88MHz):61fs
  • ノイズ・フロア (122.88MHz):-165dBc/Hz
  • JESD204B をサポート
    • シングル・ショット、パルス、連続の SYSREF
  • 8 つの周波数グループの 16 の差動出力クロック
    • 700mVpp~1600mVpp のプログラム可能な出力スイング
    • 各出力ペアを SYSREF クロック出力に構成可能
    • 16 ビットのチャネル分周器
    • 最低 SYSREF 周波数 25kHz
    • 最高出力周波数:2GHz
    • 高精度デジタル遅延、動的に調整可能
      • クロック分配パス周波数 × 1/2 のデジタル遅延 (DDLY) (最高 2GHz)
    • 60ps ステップのアナログ遅延
    • 50% デューティ・サイクルの出力分周、1~65535
      (偶数または奇数)
  • 4 つのリファレンス入力
    • 入力喪失時のホールドオーバー・モード
    • 自動および手動スイッチオーバー・モード
    • 信号喪失 (LOS) 検出
  • 消費電力 1.05W (標準値、16 出力がアクティブな場合)
  • 通常、1.8V (出力、入力) および 3.3V (デジタル、PLL1、PLL2_OSC、PLL2 コア) 電源で動作
  • プログラム可能なループ・フィルタを完全統合
  • PLL2
    • 最大レート 250MHz の PLL2 位相検出器
    • OSCin 周波数ダブラー
    • 低ノイズ VCO を内蔵
  • 内部電力調整:VDDO で -80dBc より優れた PSRR により 122.88MHz の差動出力を実現
  • 3 線式または 4 線式 SPI インターフェイス (4 線式がデフォルト)
  • 産業用周囲温度:-40ºC~+85ºC
  • 105ºC の PCB 温度をサポート (サーマル・パッドで測定)
  • LMK04616:10mm × 10mm の NFBGA-144 パッケージ (0.8mm ピッチ)
  • デュアル・ループ DLL アーキテクチャ
  • 超低ノイズ (10kHz~20MHz)
    • RMS ジッタ (1966.08MHz):48fs
    • RMS ジッタ (983.04MHz):50fs
    • RMS ジッタ (122.88MHz):61fs
  • ノイズ・フロア (122.88MHz):-165dBc/Hz
  • JESD204B をサポート
    • シングル・ショット、パルス、連続の SYSREF
  • 8 つの周波数グループの 16 の差動出力クロック
    • 700mVpp~1600mVpp のプログラム可能な出力スイング
    • 各出力ペアを SYSREF クロック出力に構成可能
    • 16 ビットのチャネル分周器
    • 最低 SYSREF 周波数 25kHz
    • 最高出力周波数:2GHz
    • 高精度デジタル遅延、動的に調整可能
      • クロック分配パス周波数 × 1/2 のデジタル遅延 (DDLY) (最高 2GHz)
    • 60ps ステップのアナログ遅延
    • 50% デューティ・サイクルの出力分周、1~65535
      (偶数または奇数)
  • 4 つのリファレンス入力
    • 入力喪失時のホールドオーバー・モード
    • 自動および手動スイッチオーバー・モード
    • 信号喪失 (LOS) 検出
  • 消費電力 1.05W (標準値、16 出力がアクティブな場合)
  • 通常、1.8V (出力、入力) および 3.3V (デジタル、PLL1、PLL2_OSC、PLL2 コア) 電源で動作
  • プログラム可能なループ・フィルタを完全統合
  • PLL2
    • 最大レート 250MHz の PLL2 位相検出器
    • OSCin 周波数ダブラー
    • 低ノイズ VCO を内蔵
  • 内部電力調整:VDDO で -80dBc より優れた PSRR により 122.88MHz の差動出力を実現
  • 3 線式または 4 線式 SPI インターフェイス (4 線式がデフォルト)
  • 産業用周囲温度:-40ºC~+85ºC
  • 105ºC の PCB 温度をサポート (サーマル・パッドで測定)
  • LMK04616:10mm × 10mm の NFBGA-144 パッケージ (0.8mm ピッチ)

LMK0461xデバイス・ファミリは、業界最高水準の性能と最低水準の消費電力を誇るJESD204B対応ジッタ・クリーナです。16のクロック出力を構成して、8つのJESD204Bコンバータ、あるいはデバイスおよびSYSREFクロックを使用したその他のロジック・デバイスを駆動できます。17個目の出力を構成して、PLL2からの信号や外付けVCXOのコピーを提供できます。

このデバイスは、完全統合されたPLL1およびPLL2ループ・フィルタ、多数の内蔵LDO、デジタルおよびアナログ遅延、3.3V、2.5V、1.8Vで出力をサポートする柔軟性、複数のSYSREFドメインを同時に生成するオプションといった特長を備え、使いやすいものとなっています。

JESD204Bアプリケーションに限らず、従来のクロッキング・システム向けに17の出力をそれぞれ個別に構成できます。

LMK0461xデバイス・ファミリは、業界最高水準の性能と最低水準の消費電力を誇るJESD204B対応ジッタ・クリーナです。16のクロック出力を構成して、8つのJESD204Bコンバータ、あるいはデバイスおよびSYSREFクロックを使用したその他のロジック・デバイスを駆動できます。17個目の出力を構成して、PLL2からの信号や外付けVCXOのコピーを提供できます。

このデバイスは、完全統合されたPLL1およびPLL2ループ・フィルタ、多数の内蔵LDO、デジタルおよびアナログ遅延、3.3V、2.5V、1.8Vで出力をサポートする柔軟性、複数のSYSREFドメインを同時に生成するオプションといった特長を備え、使いやすいものとなっています。

JESD204Bアプリケーションに限らず、従来のクロッキング・システム向けに17の出力をそれぞれ個別に構成できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMK04616 超低ノイズおよび低消費電力 JESD204B 準拠クロック・ジッタ・クリーナ、デュアル・ループ PLL 内蔵 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2019/11/11
アプリケーション・ノート JESD204B Multi-Device Synchronization Using LMK0461x PDF | HTML 2017/08/16
アプリケーション・ノート LMK0461x Phase Noise Performance With DC-DC Converters (Rev. B) 2017/07/20
アプリケーション・ノート SDPLL for LMK046xx Family 2017/05/15

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMK04616EVM — LMK04616 評価基板

LMK04616EVM は、JESD204B に準拠した超低ノイズかつ低消費電力のデュアル ループ ジッタ クリーナである LMK04616 を採用しています。LMK04616 の特長は、16 個の出力をすべて動作させているときの消費電力がわずか 1,200mW であること、および低ノイズの VCXO モジュールを使用して 65fs (フェムト秒) のジッタ (12kHz ~ 20MHz) をサポートしていることです。複数の内蔵 LDO は高 PSRR を実現しているので、複数の DC/DC コンバータと組み合わせることができます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
サポート・ソフトウェア

TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices

TICS ( テキサス・インスツルメンツのクロックとシンセサイザ) Pro ソフトウェアを使用すると、接頭辞 (製品型番の先頭部分) が以下のいずれかに該当する製品と組み合わせて、評価基板 (EVM) をプログラム (設定) することができます。CDC、LMK、LMX。これらの製品は、フェーズ ロック ループと電圧制御発振器 (PLL+VCO)、シンセサイザ、クロック関連デバイスを搭載しています。

サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

LMK0461X IBIS Model

SNAM204.ZIP (126 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
設計ツール

CLOCK-TREE-ARCHITECT — Clock tree architect プログラミング ソフトウェア

Clock tree architect はクロック ツリーの合成ツールであり、開発中システムの要件に基づいてクロック ツリー ソリューションを生成する方法で、お客様の設計プロセスの効率化に貢献します。このツールは、多様なクロック供給製品を収録した包括的なデータベースからデータを抽出し、システム レベルのマルチチップ クロック供給ソリューションを生成します。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
NFBGA (ZCR) 144 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ