LMK1C1108-Q1

プレビュー

製品詳細

Number of outputs 8 Additive RMS jitter (typ) (fs) 19.2 Core supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Output supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Output skew (ps) 25 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Output type LVCMOS Input type LVCMOS
Number of outputs 8 Additive RMS jitter (typ) (fs) 19.2 Core supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Output supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Output skew (ps) 25 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Output type LVCMOS Input type LVCMOS
TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)

LMK1C110x-Q1 は、 テキサス インスツルメンツ製の高性能、低スキューのモジュール式汎用クロック バッファ ファミリです。このファミリはすべて、モジュール手法を考慮して設計されています。5 種類のファンアウト バリエーション 1:2、1:3、1:4、1:6 と 1:8 は利用可能です。

ファミリのすべての製品は、小さい付加ジッタ、小さいスキュー、広い動作温度範囲などの高い性能を共有しています。

LMK1C110x-Q1 は、1G が LOW になると出力を LOW 状態に切り換える同期出力イネーブル制御 (1G) をサポートしています。これらのデバイスにはフェイルセーフ入力があり、入力信号がない場合の出力の発振を防止し、VDD が供給される前に入力信号を受け入れます。

LMK1C110x-Q1 ファミリは車載用グレード 1 (–40°C から 125°C へ) および AEC-Q100 認定済みで供給されます。

LMK1C110x-Q1 は、 テキサス インスツルメンツ製の高性能、低スキューのモジュール式汎用クロック バッファ ファミリです。このファミリはすべて、モジュール手法を考慮して設計されています。5 種類のファンアウト バリエーション 1:2、1:3、1:4、1:6 と 1:8 は利用可能です。

ファミリのすべての製品は、小さい付加ジッタ、小さいスキュー、広い動作温度範囲などの高い性能を共有しています。

LMK1C110x-Q1 は、1G が LOW になると出力を LOW 状態に切り換える同期出力イネーブル制御 (1G) をサポートしています。これらのデバイスにはフェイルセーフ入力があり、入力信号がない場合の出力の発振を防止し、VDD が供給される前に入力信号を受け入れます。

LMK1C110x-Q1 ファミリは車載用グレード 1 (–40°C から 125°C へ) および AEC-Q100 認定済みで供給されます。

この製品に対する詳細情報はありません。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMK1C110x-Q1 1.8V/2.5V/3.3V 低ノイズ LVCMOS クロック バッファ ファミリ PDF | HTML PDF | HTML 2025/05/06

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMK1C1104EVM — LMK1C1104 低ジッタ 1:4 LVCMOS ファンアウト バッファ評価基板

LMK1C1104 は、高性能で追加ジッタの小さい LVCMOS クロック バッファであり、1 個の LVCMOS 入力、4 個の LVCMOS 出力、1 本のグローバル出力イネーブル ピンを実装しています。この評価基板(EVM)は、LMK1C1104 の電気的性能を実証するために設計されていますが、LMK1C1102 または LMK1C1103 の評価にも使用できます。LMK1C1104EVM は、最高の性能を達成できるように、複数の 50Ω SMA コネクタと、複数のインピーダンス制御済み 50Ω マイクロストリップ伝送ラインを実装しています。
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
設計ツール

PLLATINUMSIM-SW — PLL ループ フィルタ、位相ノイズ、ロック時間、スプア シミュレーション ツール

PLLATINUMSIM-SW は、開発ユーザーが TI の各種 PLLatinum™ IC の詳細な設計とシミュレーションを行うためのシミュレーション ツールです。これらの IC は LMX シリーズのフェーズ ロック ループ (PLL) とシンセサイザを搭載しています。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ