LMKDB1112
- LP-HCSL クロック バッファおよびクロック マルチプレクサ (以下に対応):
- PCIe Gen 1~Gen 7
- CC (共通クロック) および IR (独立リファレンス) PCIe アーキテクチャ
- SSC あり / なしの入力クロック
- Intel DB2000QL および DB1206 準拠:
- すべてのデバイスが DB2000QL 仕様に適合
- LMKDB1120 は、DB2000QL とピン互換
- LMKDB1112 は、DB1206 とピン互換
- 非常に小さい追加ジッタ:
- 156.25MHz 時の 12kHz~20MHz に対する RMS 追加ジッタ:31fs 以下
- PCIe Gen 4 の追加ジッタ:13fs 以下
- PCIe Gen 5 の追加ジッタ:5fs 以下
- PCIe Gen 6 の追加ジッタ:3fs 以下
- PCIe Gen 7 の追加ジッタ:2.1fs 以下
- フェイルセーフ入力
- フェイルセーフ出力 (LMKDB1120FS、LMKDB1108FS、LMKDB1104FS のみ)
- 柔軟な電源投入シーケンス
- 自動出力ディスエーブル
- 個別出力イネーブル
- SBI (サイドバンド インターフェイス) による高速出力のイネーブル / ディセーブル
- LOS (信号損失) 入力検出
- 出力インピーダンス:85Ωまたは 100Ω
- 電源:1.8V/3.3V±10%
- 周囲温度範囲:-40℃~105℃
LMKDB デバイスは、PCIe Gen 1 から Gen 7 に対応し、DB2000QL に準拠した、極めて低ジッタの LP-HCSL バッファ ファミリです。このデバイスは、柔軟なパワーアップ シーケンス、フェイルセーフ入力、フェイルセーフ出力、各出力における個別の有効/無効ピン、入力信号ロス (LOS) 検出および自動出力無効化機能、さらに優れた電源ノイズ除去性能を備えています。
1.8V と 3.3V の両方の電源電圧に対応しています。LMKDB1120 の場合、1.8V 電源を使用すると、3.3V に比べて 250mW の電力を節減できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LMKDB11xx PCIe 第 1 世代〜第 7 世代対応 超低ジッタ LP-HCSL クロックバッ ファ ファミリ | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/11/02 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LMKDB1112EVM — PCIe Gen 1 ~ Gen 7 向け、DB1206 規格準拠、12 出力のクロック バッファ
LMKDB1112 評価基板 (EVM) は、PCIe Gen 1 ~ Gen 7 をサポートし DB2000QL に準拠した LP-HCSL バッファである LMKDB1112 を評価するセットアップの迅速化に役立つ設計を採用しています。プリント基板 (PCB) は複数のジャンパと 1 個の USB 接続端子を搭載しており、LMKDB1112 を希望のユーザー プログラミング (設定) とセットアップで使用することができます。この評価基板を採用すると、LMKDB1112 デバイスの準拠試験、システムのプロトタイプ製作、性能評価を実施できるフレキシビリティを確保できます。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| LGA (ZSF) | 80 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。