ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LMR50410

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 28 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Forced PWM, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Synchronous rectification Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00008 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable Sector Robotics
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 28 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Forced PWM, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Synchronous rectification Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00008 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable Sector Robotics
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 機能安全対応
  • 堅牢な産業用アプリケーション向けの構成
    • 入力電圧範囲:4V~36V
    • 1A の連続出力電流
    • 最小限のスイッチング・オンタイム:60ns
    • 固定スイッチング周波数:700kHz
    • 接合部温度範囲:–40℃~150℃
    • 最大デューティ・サイクル:98%
    • あらかじめ出力にバイアスが印加された状態でも単調にスタートアップ
    • ヒカップ・モードによる短絡保護を内蔵
    • 基準電圧の許容誤差:±1%
    • 高精度のイネーブル
  • 小型のソリューションと使いやすさ
    • 同期整流器内蔵
    • 設計を容易にする内部補償
    • SOT-23-6 パッケージ
  • LMR14010A、TPS560430 とピン互換
  • ピン互換パッケージの各種オプション
    • PFM および強制 PWM (FPWM) オプション
  • WEBENCH Power Designer により、LMR50410 を使用するカスタム設計を作成
  • 機能安全対応
  • 堅牢な産業用アプリケーション向けの構成
    • 入力電圧範囲:4V~36V
    • 1A の連続出力電流
    • 最小限のスイッチング・オンタイム:60ns
    • 固定スイッチング周波数:700kHz
    • 接合部温度範囲:–40℃~150℃
    • 最大デューティ・サイクル:98%
    • あらかじめ出力にバイアスが印加された状態でも単調にスタートアップ
    • ヒカップ・モードによる短絡保護を内蔵
    • 基準電圧の許容誤差:±1%
    • 高精度のイネーブル
  • 小型のソリューションと使いやすさ
    • 同期整流器内蔵
    • 設計を容易にする内部補償
    • SOT-23-6 パッケージ
  • LMR14010A、TPS560430 とピン互換
  • ピン互換パッケージの各種オプション
    • PFM および強制 PWM (FPWM) オプション
  • WEBENCH Power Designer により、LMR50410 を使用するカスタム設計を作成

LMR50410 は、最大 1A の負荷電流を駆動でき、VIN が広く使いやすい同期整流式降圧コンバータです。このデバイスは 4V~36V の広い入力電圧範囲で動作し、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまな産業用アプリケーションに適しています。

LMR50410 は 700kHz のスイッチング周波数で動作するため、比較的小型のインダクタを使用でき、ソリューション・サイズの最適化が可能です。PFM バージョンにより軽負荷時に高効率を実現し、FPWM バージョンにより一定の周波数を維持しながら、全負荷範囲にわたって出力電圧リップルを小さくできます。ソフトスタートと補償回路が内部に実装されており、最小限の外付け部品のみでデバイスを使用できます。

このデバイスには、サイクル単位の電流制限、ヒカップ・モード短絡保護、過剰な電力消費時のサーマル・シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。LMR50410 は、SOT-23-6 パッケージで供給されます。

LMR50410 は、最大 1A の負荷電流を駆動でき、VIN が広く使いやすい同期整流式降圧コンバータです。このデバイスは 4V~36V の広い入力電圧範囲で動作し、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまな産業用アプリケーションに適しています。

LMR50410 は 700kHz のスイッチング周波数で動作するため、比較的小型のインダクタを使用でき、ソリューション・サイズの最適化が可能です。PFM バージョンにより軽負荷時に高効率を実現し、FPWM バージョンにより一定の周波数を維持しながら、全負荷範囲にわたって出力電圧リップルを小さくできます。ソフトスタートと補償回路が内部に実装されており、最小限の外付け部品のみでデバイスを使用できます。

このデバイスには、サイクル単位の電流制限、ヒカップ・モード短絡保護、過剰な電力消費時のサーマル・シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。LMR50410 は、SOT-23-6 パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
LMR54410 アクティブ SIMPLE SWITCHER® 4V ~ 36V、1A、80µA 静止電流、同期整流パワーコンバータ Synchrounous buck converter, with reference voltage (0.8 V), common source and easier BOM2BOM design.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMR50410 SIMPLE SWITCHER® 4V~36V、1A 降圧コンバータ、SOT-23-6 パッケージ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020/12/17
証明書 LMR50410EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020/11/20
機能安全情報 LMR50410 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2020/10/20
アプリケーション・ノート Understanding and Simulation of Loop Stability Test for DC/DC Converters PDF | HTML 2020/10/05

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMR50410EVM — 4V ~ 36V、1A 同期整流降圧コンバータの評価基板

LMR50410EVM 評価基板 (EVM) は、降圧コンバータ LMR50410 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この基板は、3.3V Vout を供給するように設定済みです。また、この基板は、ループ測定向けの AC 信号注入端子も実装しています。
ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

LMR50410X PSpice Transient Model

SLUM724.ZIP (87 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

LMR50410XF PSpice Transient Model

SLUM771.ZIP (257 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ