ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LMR51430

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 34.2 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Fixed soft start, Forced PWM, Light-load efficiency Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00004 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 34.2 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Fixed soft start, Forced PWM, Light-load efficiency Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00004 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 機能安全対応
  • 堅牢な産業用アプリケーション向けの構成
    • 入力電圧範囲:4.5V~36V
    • 連続出力電流: 3A
    • 最小スイッチング・オン時間:70ns
    • 500kHz または 1.1MHz の固定スイッチング周波数を選択可能
    • -40℃~150℃の接合部温度範囲
    • 最大デューティ・サイクル:98%
    • プリバイアス出力でのスタートアップ
    • ヒカップ・モードによる短絡保護を内蔵
    • 電圧リファレンスの許容誤差:±1.5%
    • 高精度のイネーブル
  • 小型のソリューションと使いやすさ
    • 同期整流器内蔵
    • 設計を容易にする内部補償
    • SOT-23 パッケージ
  • TPS54202 および TPS54302 とピン互換
  • PFM と強制 PWM (FPWM) オプションを選択可能
  • WEBENCH Power Designer により、 LMR51430 を使用するカスタム設計を作成
  • 機能安全対応
  • 堅牢な産業用アプリケーション向けの構成
    • 入力電圧範囲:4.5V~36V
    • 連続出力電流: 3A
    • 最小スイッチング・オン時間:70ns
    • 500kHz または 1.1MHz の固定スイッチング周波数を選択可能
    • -40℃~150℃の接合部温度範囲
    • 最大デューティ・サイクル:98%
    • プリバイアス出力でのスタートアップ
    • ヒカップ・モードによる短絡保護を内蔵
    • 電圧リファレンスの許容誤差:±1.5%
    • 高精度のイネーブル
  • 小型のソリューションと使いやすさ
    • 同期整流器内蔵
    • 設計を容易にする内部補償
    • SOT-23 パッケージ
  • TPS54202 および TPS54302 とピン互換
  • PFM と強制 PWM (FPWM) オプションを選択可能
  • WEBENCH Power Designer により、 LMR51430 を使用するカスタム設計を作成

LMR51430 は、最大 3A の負荷電流を駆動でき、VIN が広く使いやすい SIMPLE SWITCHER パワー・コンバータ同期整流降圧コンバータです。このデバイスは 4.5V~36V の広い入力電圧範囲で動作し、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまな産業用アプリケーションに適しています。

LMR51430 は 500kHz と 1.1MHz のスイッチング周波数で動作するため、比較的小型のインダクタを使用でき、ソリューション・サイズの最適化が可能です。このデバイスには、軽負荷時に高効率を実現する PFM バージョンと、一定の周波数を維持しながら、全負荷範囲にわたって出力電圧リップルが小さい FPWM バージョンがあります。ソフト・スタートと補償回路が内部に実装されており、最小限の外付け部品のみでデバイスを使用できます。

このデバイスには、サイクル単位の電流制限、ヒカップ・モード短絡保護、過剰な電力消費時のサーマル・シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。 LMR51430 は 6 ピン SOT-23 パッケージで供給されます。

LMR51430 は、最大 3A の負荷電流を駆動でき、VIN が広く使いやすい SIMPLE SWITCHER パワー・コンバータ同期整流降圧コンバータです。このデバイスは 4.5V~36V の広い入力電圧範囲で動作し、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまな産業用アプリケーションに適しています。

LMR51430 は 500kHz と 1.1MHz のスイッチング周波数で動作するため、比較的小型のインダクタを使用でき、ソリューション・サイズの最適化が可能です。このデバイスには、軽負荷時に高効率を実現する PFM バージョンと、一定の周波数を維持しながら、全負荷範囲にわたって出力電圧リップルが小さい FPWM バージョンがあります。ソフト・スタートと補償回路が内部に実装されており、最小限の外付け部品のみでデバイスを使用できます。

このデバイスには、サイクル単位の電流制限、ヒカップ・モード短絡保護、過剰な電力消費時のサーマル・シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。 LMR51430 は 6 ピン SOT-23 パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMR51430 SIMPLE SWITCHER® パワー・コンバータ、4.5V~36V、3A 同期整流式降圧コンバータ、SOT-23 パッケージ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022/12/23
証明書 LMR51430EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/03/09
機能安全情報 LMR514x0 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021/10/15

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMR51430EVM — LMR51430 4.5V ~ 36V、3A 同期整流降圧コンバータの評価基板

LMR51430EVM 評価基板 (EVM) は、4.5V ~ 36V、3A の同期整流降圧コンバータである LMR51430 の動作と性能の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この基板は、イネーブル ピンを対象とするジャンパ コネクタを搭載しています。この評価基板 (EVM) は、シンプルなピン配置を採用した、非常に使いやすい 4 層設計です。基板のサイズは57.8 mm × 64 mm で、各層に 2 オンスの銅プレーンを使用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian