パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
LMV358 の特徴
- アップグレード版については、 LMV321A、LMV358A、LMV324A を参照してください
- 2.7V と 5V での性能
- -40℃~+125℃で動作
- クロスオーバー歪みゼロ
- 低い電源電流
- LMV321:130µA (標準値)
- LMV358:210µA (標準値)
- LMV324:410µA (標準値)
- レール・ツー・レールの出力スイング
- JESD 22 を上回る ESD 保護
- 人体モデルで 2000V
- デバイス帯電モデルで 1000V
LMV358 に関する概要
性能が強化されたアップグレード版については、 LMV321A、LMV358A、LMV324A を参照してください。
LMV321、LMV358、LMV324 デバイスはシングル、デュアル、クワッドの低電圧 (2.7V~5.5V) オペアンプで、レール・ツー・レールの出力スイングが可能です。これらのデバイスは、低電圧動作、省スペース、低コストが必要なアプリケーション向けの、最もコスト効率の優れたソリューションです。これらのアンプは低電圧 (2.7V~5V) で動作するように特別に設計されており、5V~30V で動作する LM358 および LM324 デバイスを満たすかそれを上回る性能仕様を実現しています。パッケージ・サイズは DBV (SOT-23) パッケージの半分まで低減され、これらのデバイスは、さまざまなアプリケーションで使用できます。