LMV7219M5 image

LMV7219M5 最終購入段階

レール・ツー・レール出力、7ns (ナノ秒)、2.7V ~ 5V コンパレータ

最終購入段階 custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMV7219M5X 最終購入段階 custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS いいえ
REACH 影響あり
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SNPB
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R

LMV7219 の特徴

  • (VS = 5V、TA = 25℃、特記ない限り標準値)
  • 伝搬遅延: 7ns
  • 低い消費電流: 1.1mA
  • 入力同相電圧範囲をグランドの200mV下まで拡張
  • 2.7Vおよび5Vの単一電源アプリケーションに最適
  • 内部的なヒステリシスによりクリーンなスイッチングを保証
  • 短い立ち上がりおよび立ち下がり時間: 1.3ns
  • 省スペースのパッケージで供給: SC-70およびSOT-23
  • 105℃のPCB温度に対応

LMV7219 に関する概要

LMV7219は、内部ヒステリシス付きで低消費電力の高速コンパレータです。LMV7219は2.7V~5Vの電圧範囲で動作し、プッシュプルのレール・ツー・レール出力を行います。このデバイスは伝搬遅延が7nsで、5Vの電源電圧からわずか1.1mAしか消費しません。

LMV7219の入力の同相電圧範囲は、グランドよりも200mV下まで拡大されているため、グランド・センシングが可能です。内部的なヒステリシスにより、入力信号がゆっくりと変化する場合でも、出力のクリーンな遷移が保証されます。

LMV7219はSC-70およびSOT-23パッケージで供給され、小さなサイズと低消費電力が重要なシステムに理想的です。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMV7219M5X 最終購入段階 custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら