パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
LMV7219 の特徴
- (VS = 5V、TA = 25℃、特記ない限り標準値)
- 伝搬遅延: 7ns
- 低い消費電流: 1.1mA
- 入力同相電圧範囲をグランドの200mV下まで拡張
- 2.7Vおよび5Vの単一電源アプリケーションに最適
- 内部的なヒステリシスによりクリーンなスイッチングを保証
- 短い立ち上がりおよび立ち下がり時間: 1.3ns
- 省スペースのパッケージで供給: SC-70およびSOT-23
- 105℃のPCB温度に対応
LMV7219 に関する概要
LMV7219は、内部ヒステリシス付きで低消費電力の高速コンパレータです。LMV7219は2.7V~5Vの電圧範囲で動作し、プッシュプルのレール・ツー・レール出力を行います。このデバイスは伝搬遅延が7nsで、5Vの電源電圧からわずか1.1mAしか消費しません。
LMV7219の入力の同相電圧範囲は、グランドよりも200mV下まで拡大されているため、グランド・センシングが可能です。内部的なヒステリシスにより、入力信号がゆっくりと変化する場合でも、出力のクリーンな遷移が保証されます。
LMV7219はSC-70およびSOT-23パッケージで供給され、小さなサイズと低消費電力が重要なシステムに理想的です。