ホーム パワー マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ35003

アクティブ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
TPSM63603 アクティブ 高密度、3V ~ 36V 入力、1V ~ 16V 出力、3A パワー モジュール Significantly smaller footprint, lower EMI, higher efficiency, and optional spread spectrum.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck, Inverting Buck-Boost Iout (max) (A) 2.5 Vin (max) (V) 50 Vin (min) (V) 7 Vout (max) (V) 15 Vout (min) (V) 2.5 Features EMI Tested, Frequency synchronization, Overcurrent protection, Power good, Tracking Operating temperature range (°C) -40 to 85 Type Module Duty cycle (max) (%) 85 Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 1000
Rating Catalog Topology Buck, Inverting Buck-Boost Iout (max) (A) 2.5 Vin (max) (V) 50 Vin (min) (V) 7 Vout (max) (V) 15 Vout (min) (V) 2.5 Features EMI Tested, Frequency synchronization, Overcurrent protection, Power good, Tracking Operating temperature range (°C) -40 to 85 Type Module Duty cycle (max) (%) 85 Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 1000
B1QFN (RKG) 41 99 mm² (11 mm × 9 mm)
  • 小さな占有面積で低プロファイルの設計を可能にする完全な統合電源ソリューション
  • 広い入力電圧範囲: 7V~50V
  • 出力電圧を2.5V~15Vの範囲で設定可能
  • 65Vのサージ耐圧
  • 最高96%の効率
  • 可変スイッチング周波数(300kHz~1MHz)
  • 外部クロックに同期
  • 調整可能なスロー・スタート
  • 出力電圧のシーケンシングとトラッキング
  • パワー・グッド出力
  • 低電圧誤動作防止(UVLO)をプログラム可能
  • 出力過電流保護
  • 過熱保護機能
  • プリバイアス出力によるスタートアップ
  • 動作温度範囲: -40℃~85℃
  • 強化された熱特性: 14℃/W
  • EN55022 Class Bの放射要件に準拠
    - シールド付きインダクタを内蔵
  • 設計の手引きについては、http://www.ti.com/LMZ35003を参照
  • WEBENCH® Power Designerにより、LMZ35003を使用するカスタム設計を作成
  • 小さな占有面積で低プロファイルの設計を可能にする完全な統合電源ソリューション
  • 広い入力電圧範囲: 7V~50V
  • 出力電圧を2.5V~15Vの範囲で設定可能
  • 65Vのサージ耐圧
  • 最高96%の効率
  • 可変スイッチング周波数(300kHz~1MHz)
  • 外部クロックに同期
  • 調整可能なスロー・スタート
  • 出力電圧のシーケンシングとトラッキング
  • パワー・グッド出力
  • 低電圧誤動作防止(UVLO)をプログラム可能
  • 出力過電流保護
  • 過熱保護機能
  • プリバイアス出力によるスタートアップ
  • 動作温度範囲: -40℃~85℃
  • 強化された熱特性: 14℃/W
  • EN55022 Class Bの放射要件に準拠
    - シールド付きインダクタを内蔵
  • 設計の手引きについては、http://www.ti.com/LMZ35003を参照
  • WEBENCH® Power Designerにより、LMZ35003を使用するカスタム設計を作成

LMZ35003パワー・モジュールは、2.5AのDC/DCコンバータとシールド付きインダクタ、受動部品を組み合わせて、低プロファイルのQFNパッケージに封入した、使いやすい統合型パワー・ソリューションです。外部部品は5個しか使用せず、ループ補償や磁気部品の選択プロセスも不要になります。

9mm×11mm×2.8mmの小型QFNパッケージはプリント基板へ簡単にハンダ付けでき、90%を超える効率と非常に優れた消費電力特性を持つ、小型のポイント・オブ・ロード設計を実現できます。LMZ35003は、ディスクリートPOL設計と同等の柔軟性および機能セットを備え、幅広い範囲のIC/システムへの電力供給に最適です。先進のパッケージング技術により、標準のQFN実装/試験手法に対応した、堅牢で信頼性の高い電源ソリューションを実現できます。

LMZ35003パワー・モジュールは、2.5AのDC/DCコンバータとシールド付きインダクタ、受動部品を組み合わせて、低プロファイルのQFNパッケージに封入した、使いやすい統合型パワー・ソリューションです。外部部品は5個しか使用せず、ループ補償や磁気部品の選択プロセスも不要になります。

9mm×11mm×2.8mmの小型QFNパッケージはプリント基板へ簡単にハンダ付けでき、90%を超える効率と非常に優れた消費電力特性を持つ、小型のポイント・オブ・ロード設計を実現できます。LMZ35003は、ディスクリートPOL設計と同等の柔軟性および機能セットを備え、幅広い範囲のIC/システムへの電力供給に最適です。先進のパッケージング技術により、標準のQFN実装/試験手法に対応した、堅牢で信頼性の高い電源ソリューションを実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMZ35003 QFNパッケージ、7V~50V入力の2.5Aパワー・モジュール データシート (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) 2018/06/06
アプリケーション・ノート Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C) PDF | HTML 2024/03/14
セレクション・ガイド Innovative DC/DC Power Modules Selection Guide (Rev. D) 2021/10/14
アプリケーション・ノート Soldering Requirements for BQFN Packages (Rev. C) 2020/03/05
ホワイト・ペーパー 低EMI設計を電源モジュールで簡素化 英語版 2018/01/25
アプリケーション・ノート Working With QFN Power Modules (Rev. A) 2017/06/08
アプリケーション・ノート Power Module MSL Ratings 2017/01/20
技術記事 Industrial stack lights get smarter with LEDs PDF | HTML 2016/08/09
アプリケーション・ノート LMZ35003 Protects Against 60-V Line Transients 2015/06/18
アプリケーション・ノート LMZ35003 Parallel Operation 2014/05/28

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMZ35003EVM-001 — 2.5A SIMPLE SWITCHER モジュール評価ボード

The Texas Instruments LMZ35003EVM-001 evaluation module (EVM) makes it easy for designers to evaluate the performance and operation of the LMZ35003. The EVM operates with an input voltage range of 7V to 50V and deliver up to 2.5A of output current. The output voltage can be selected from four (...)
ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

LMZ35003 PSpice Average Model

SLVMAF6.ZIP (74 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

LMZ35003 Unencrypted PSpice Average Model

SNVM794.ZIP (1 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

LMZ35003 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM795.ZIP (5 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS84250 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM669A.ZIP (40 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-00979 — 産業用オートメーション向け RGB LED 信号タワーのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、産業用プロセス オートメーション向けのマルチセグメント RGB 信号タワーです。このリファレンス デザインによって、色と輝度の完全にフレキシブルな制御が可能になり、大量のセグメントを容易に変更ができます。プロセスの状態や安全性を示すこのスマート インジケータを使用すると、あらゆるタイプの産業用スタック ライト タワーを実現して、ソフトウェアから構成できます。
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-00980 — IO-Linkインターフェイス付きRGB LED信号タワーのリファレンス デザイン

TIDA-00980 リファレンス デザインの目的は、工場の現場や、より複雑な産業用プロセス オートメーションで使用されるマルチセグメント RGB 信号タワーの機能のインターフェイスと制御を目的とした組込みファームウェアを開発することです。この設計により、一連の端末コマンドおよびより柔軟な使用が可能になります。スタック ライトは IO-Link または USB 経由で制御でき、さまざまなパターンを構成することができます。
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-00994 — Wi-Fi® インターフェイス搭載 RGB LED シグナル タワーのリファレンス デザイン

TIDA-00994 リファレンス デザインの目的は、工場現場や、より複雑な産業用のプロセス オートメーションで使用される、マルチセグメント RGB 信号タワーの組み込みファームウェアの開発です。スタック ライトの制御とステータス情報の読み取りのために、Wi-Fi ® インターフェイスが実装されています。CC3200 SimpleLink™Wi-Fi® は、Wi-Fi アクセス ポイントと、ステータス情報の読み取りとスタック ライトの制御を行うための組込み Web サーバーを備えています。
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-01461 — EtherCAT P® - 1 本のケーブルで電力と EtherCAT® を伝送するリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは EtherCAT P® 電力供給デバイスの回路への電力結合の実装を可能にします。このリファレンス デザインは、公式の EtherCAT P 実装ガイドに掲載されているすべての要件を満たすように設計済みです。逆極性保護、突入電流制限、連続電流制限など、いずれも テキサス・インスツルメンツの半導体をベースにした保護機能を搭載しています。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
B1QFN (RKG) 41 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ