LP3921SQ/NOPB

新規設計での使用を推奨しません

Boomer オーディオ アンプ内蔵、バッテリ チャージャ マネージメント / レギュレータ ユニット | RTV | 32 | -40 to 85

次の製品と同じ: LP3921SQ/NOPB.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LP3921SQE/NOPB アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available
LP3921SQX/NOPB 新規設計での使用を推奨しません
パッケージ数量 | キャリア 4,500 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 Sn
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

LP3921 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WQFN (RTV) | 32
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R

LP3921 の特徴

  • Charger
    • DC Adapter or USB Input
    • Thermally Regulated Charge Current
    • Under Voltage Lockout
    • 50 to 950 mA Programmable Charge Current
  • 3.0V to 5.5V Input Voltage Range
  • Thermal Shutdown
  • I2C-Compatible Interface for Controlling Charger, LDO Outputs and Enabling Audio Output
  • LDO's 7 Low-Noise LDO’s
    • 2 x 300 mA
    • 3 x 150 mA
    • 2 x 80 mA
    2% (typ.) Output Voltage Accuracy on LDO's
  • Audio
    • Fully Differential Amplification
    • Ability to Drive Capacitive Loads up to 100 pF
    • No Output Coupling Capacitors, Snubber Networks or Bootstrap Capacitors Required
  • Space-Efficient 32-pin 5 x 5 mm WQFN Package

All trademarks are the property of their respective owners.

LP3921 に関する概要

The LP3921 is a fully integrated charger and multi-regulator unit with a fully differential Boomer audio power amplifier designed for CDMA cellular phones. The LP3921 has a high-speed serial interface which allows for the integration and control of a Li-Ion battery charger, 7 low-noise low-dropout (LDO) voltage regulators and a Boomer audio amplifier.

The Li-Ion charger integrates a power FET, reverse current blocking diode, sense resistor with current monitor output, and requires only a few external components. Charging is thermally regulated to obtain the most efficient charging rate for a given ambient temperature.

LDO regulators provide high PSRR and low noise ideally suited for supplying power to both analog and digital loads.

The Boomer Audio Amplifier is capable of delivering 1.1 watts of continuous average power to an 8Ω BTL load with less than 1% distortion (THD+N). Boomer Audio Power Amplifiers were designed specifically to provide high quality output power with a minimal amount of external components. The Boomer Audio Amplifier does not require output coupling capacitors or bootstrap capacitors, and therefore is ideally suited for mobile phone and other low voltage applications where minimal power consumption and part count is the primary requirement. The Boomer Audio Amplifier contains advanced pop & click circuitry which eliminates noises during turn-on and turn-off transitions.

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LP3921SQE/NOPB アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available
LP3921SQX/NOPB 新規設計での使用を推奨しません
パッケージ数量 | キャリア 4,500 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら