LP5569ARTWRG4

アクティブ

エンジン制御およびチャージ ポンプ搭載の 9 チャネル I2C、RGB LED ドライバ | RTW | 24 | -40 to 85

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: LP5569ARTWRG4.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WQFN (RTW) | 24
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

LP5569 の特徴

LP5569 に関する概要

LP5569デバイスはプログラム可能で使いやすい9チャネルのI2C LEDドライバで、各種のアプリケーションで照明効果を生み出すよう設計されています。LEDドライバには、ユーザーによりプログラムされたシーケンスを格納するSRAMメモリと、3つのプログラム可能なLEDエンジンが搭載されており、プロセッサの制御なしで動作可能です。自律的な動作により、プロセッサがスリープ・モードのときシステムの消費電力が削減されます。

高効率のチャージ・ポンプにより、2.5Vの入力電圧でも高いVFのLEDを駆動できます。LP5569 LEDドライバは、LEDの順方向電圧要件に基づいて最良のチャージ・ポンプのゲインを自律的に選択し、広い動作電圧範囲にわたって良好な効率を維持します。

LEDがアクティブでないとき、LP5569はパワーセーブ・モードへ移行し、アイドル消費電流を大幅に削減します。柔軟なデジタル・インターフェイスにより、同じシステム内で各デバイスに固有のI2Cスレーブ・アドレスを使用して、最大8つのLP5569デバイスを接続でき、すべてのデバイス間で照明効果を同期できます。

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら