LP8553TLE/NOPB

アクティブ

ノートブック向け、3.3V PWM ロジック レベル使用、4 チャネル、高効率、LED バックライト ドライバ | YZR | 25 | -30 to 85

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: LP8553TLE/NOPB.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LP8553TLX/NOPB アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SnAgCu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 DSBGA (YZR) | 25
動作温度範囲 (℃) -30 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

LP8553 の特徴

  • High-Voltage DC/DC Boost Converter with Integrated FET
    with Four Switching Frequency Options: 156/312/625/1250 kHz
  • 2.7V to 22V Input Voltage Range to Support 1x…5x Cell
    Li-Ion Batteries
  • Programmable PWM Resolution
    • 8 to 13 True Bit (Steady State)
    • Additional 1 to 3 Bits Using Dithering During Brightness
      Changes
  • I2C and PWM Brightness Control
  • Automatic PWM & Current Dimming for Improved
    Efficiency
  • PWM Output Frequency and LED Current Set Through
    Resistors
  • Optional Synchronization to Display VSYNC
    Signal
  • 4 LED Outputs with LED Fault (Short/Open) Detection
  • Low Input Voltage, Over-Temperature, Over-Current Detection
    and Shutdown
  • Minimum Number of External Components
  • DSBGA 25-Bump Package, 2.466 × 2.466 × 0.6 mm

LP8553 に関する概要

The LP8553 is a white LED driver with integrated boost converter. It has four adjustable current sinks which can be controlled by PWM input or with I2C-compatible serial interface.

The boost converter has adaptive output-voltage control based on the LED driver voltages. This feature minimizes the power consumption by adjusting the voltage to lowest sufficient level in all conditions.

LED outputs have 8-bit current resolution and up to 13-bit PWM resolution with additional 1-3 bit dithering to achieve smooth and precise brightness control. Proprietary Phase Shift PWM control is used for LED outputs to reduce peak current from the boost converter, thus making the boost capacitors smaller. The Phase Shifting scheme also eliminates audible noise.

Automatic PWM dimming at lower brightness values and current dimming at higher brightness values can be used to improve the optical efficiency.

Internal EEPROM is used for storing the configuration data. This makes it possible to have minimum external component count and make the solution very small.

LP8553 has safety features which make it possible to detect LED outputs with open or short fault. Low input voltage and boost over-current conditions are also monitored, and the chip is turned off when these events occur. Thermal de-rating function prevents overheating of the device by reducing backlight brightness when set temperature has been reached.

LP8553 is available in TI’s DSBGA 25-bump package.

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LP8553TLX/NOPB アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら