ホーム パワー マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

LP8762-Q1

アクティブ

製品詳細

Processor supplier Generic Processor name Generic Regulated outputs (#) 4 Step-down DC/DC converter 4 LDO 0 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 12 Configurability Factory programmable, Software configurable, User programmable TI functional safety category Functional Safety-Compliant Features Error signal monitor, I2C, Multiphase, Power good, SPI, SPMI, Thermal monitor, Voltage monitoring, Watchdog Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Processor supplier Generic Processor name Generic Regulated outputs (#) 4 Step-down DC/DC converter 4 LDO 0 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 12 Configurability Factory programmable, Software configurable, User programmable TI functional safety category Functional Safety-Compliant Features Error signal monitor, I2C, Multiphase, Power good, SPI, SPMI, Thermal monitor, Voltage monitoring, Watchdog Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN-HR (RQK) 32 27.5 mm² (5.5 mm × 5 mm)
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • 入力電圧:2.8V~5.5V
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全準拠
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ASIL-D までの ISO 26262 システムの設計に役立つ資料を提供
    • SIL-3 までの IEC 61508 システムの設計に役立つ資料を提供
    • ASIL-D までの決定論的対応能力
    • ASIL-D までのハードウェア安全度
    • 電圧および過電流のウィンドウ モニタ
    • トリガ / Q&A モードを選択可能なウォッチドッグ
    • レベルまたは PWM エラー信号モニタ (ESM)
    • 温度監視と高温警告およびサーマル シャットダウン
    • 構成レジスタと不揮発性メモリ (NVM) のビット整合性 (CRC) エラー検出
  • 4 つの高効率降圧 DC/DC コンバータ:
    • 出力電圧:0.3V~3.34V (多相出力で 0.3V~1.9V)
    • 最大出力電流:1 相あたり 3A、4 相構成で最大 12A
    • 出力電圧のスルーレートをプログラム可能:0.5mV/µs~33mV/µs
    • スイッチング周波数:2.2MHz または 4.4MHz
  • 設定が可能な 10 個の汎用 I/O (GPIO)
  • マルチ PMIC 同期用 SPMI インターフェイス
  • 入力過電圧保護 (OVP) および低電圧誤動作防止 (UVLO)

.

.

  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • 入力電圧:2.8V~5.5V
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全準拠
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ASIL-D までの ISO 26262 システムの設計に役立つ資料を提供
    • SIL-3 までの IEC 61508 システムの設計に役立つ資料を提供
    • ASIL-D までの決定論的対応能力
    • ASIL-D までのハードウェア安全度
    • 電圧および過電流のウィンドウ モニタ
    • トリガ / Q&A モードを選択可能なウォッチドッグ
    • レベルまたは PWM エラー信号モニタ (ESM)
    • 温度監視と高温警告およびサーマル シャットダウン
    • 構成レジスタと不揮発性メモリ (NVM) のビット整合性 (CRC) エラー検出
  • 4 つの高効率降圧 DC/DC コンバータ:
    • 出力電圧:0.3V~3.34V (多相出力で 0.3V~1.9V)
    • 最大出力電流:1 相あたり 3A、4 相構成で最大 12A
    • 出力電圧のスルーレートをプログラム可能:0.5mV/µs~33mV/µs
    • スイッチング周波数:2.2MHz または 4.4MHz
  • 設定が可能な 10 個の汎用 I/O (GPIO)
  • マルチ PMIC 同期用 SPMI インターフェイス
  • 入力過電圧保護 (OVP) および低電圧誤動作防止 (UVLO)

.

.

LP8762-Q1 デバイスは、さまざまな車載用および産業用の安全関連アプリケーションで、最新のプロセッサおよびプラットフォームの電力管理要件を満たすよう設計されています。このデバイスには 4 つの降圧 DC/DC コンバータ コアがあり、この出力は、5 種類の相構成が可能で、1 つの 4 相出力から 4 つの単相出力までを選択できます。デバイス設定は、I2C 互換のシリアル インターフェイス、または SPI シリアル インターフェイスにより変更可能です。

自動 PFM/PWM (AUTO モード) 動作と、自動相加算および相減算により、広い範囲の出力電流について最大の効率が得られます。LP8762-Q1 デバイスは、多相出力のリモート差動電圧センシングに対応しており、レギュレータ出力とポイント オブ ロード (POL) との間の IR 降下を補償することで出力電圧の精度を高めることができます。スイッチング クロックを強制的に PWM モードに設定することができ、位相をインターリーブします。スイッチングを外部クロックと同期させることができ、拡散スペクトラム モードを有効にすることにより、外乱による変動を最小限に抑えられます。

LP8762-Q1 デバイスは、さまざまな車載用および産業用の安全関連アプリケーションで、最新のプロセッサおよびプラットフォームの電力管理要件を満たすよう設計されています。このデバイスには 4 つの降圧 DC/DC コンバータ コアがあり、この出力は、5 種類の相構成が可能で、1 つの 4 相出力から 4 つの単相出力までを選択できます。デバイス設定は、I2C 互換のシリアル インターフェイス、または SPI シリアル インターフェイスにより変更可能です。

自動 PFM/PWM (AUTO モード) 動作と、自動相加算および相減算により、広い範囲の出力電流について最大の効率が得られます。LP8762-Q1 デバイスは、多相出力のリモート差動電圧センシングに対応しており、レギュレータ出力とポイント オブ ロード (POL) との間の IR 降下を補償することで出力電圧の精度を高めることができます。スイッチング クロックを強制的に PWM モードに設定することができ、位相をインターリーブします。スイッチングを外部クロックと同期させることができ、拡散スペクトラム モードを有効にすることにより、外乱による変動を最小限に抑えられます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LP8762-Q1 4 相、 12A 降圧コンバータ、内蔵スイッチ付き データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024/10/02

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LP87642Q1EVM — LP87642-Q1 4 フェーズ、1 出力、機能安全準拠、降圧コンバータの評価基板

LP87642Q1EVM ボードを使用して、車載と産業用の各アプリケーションで、1 つまたは複数の LP8764-Q1 パワー マネージメント IC のテスト、デモ、デバッグ、構成を行うことができます。オンボードのデバイスは LP876411E2RQRQ1 であり、1 つの大電流マルチフェーズ レール向けに 4 相の 2.2MHz 構成を採用しています。この EVM ボード (評価基板) は、マルチ PMIC 動作テスト向けのスタックに対応しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

LP87644Q1EVM — LP87644-Q1 4 出力の降圧コンバータの評価基板

LP87644Q1EVM ボードを使用して、車載と産業用の各アプリケーションで、1 つまたは複数の LP8764-Q1 パワー マネージメント IC のテスト、デモ、デバッグ、構成を行うことができます。搭載されているデバイスは LP876441E4RQKRQ1 で、4 つの異なる出力電圧レールに対して 1+1+1+1 位相で構成されています。このボードは、マルチ PMIC 動作テスト用のスタッキングに対応しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RQK) 32 Ultra Librarian