ホーム パワー マネージメント LED ドライバ 車載 LED ドライバ

LP8873-Q1

アクティブ

製品詳細

Number of channels 4 Topology Boost with Current Sink, SEPIC Controller Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 48 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 48 Iout (max) (A) 0.6 Features Adjustable Switch Frequency, Boost Sync, Current Derating, Enable/Shutdown, Fault Detection, Fault Diagnostic, Global dimming, Hybrid Dimming/Phase Shift, I2C control, LED Open Detection, LED Short to Ground Detection, LED Shorted Detection, Load Disconnect During Shutdown, Power-Line FET, Soft Start, Spread Spectrum, Synchronization Pin, Thermal shutdown
Number of channels 4 Topology Boost with Current Sink, SEPIC Controller Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 48 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 48 Iout (max) (A) 0.6 Features Adjustable Switch Frequency, Boost Sync, Current Derating, Enable/Shutdown, Fault Detection, Fault Diagnostic, Global dimming, Hybrid Dimming/Phase Shift, I2C control, LED Open Detection, LED Short to Ground Detection, LED Shorted Detection, Load Disconnect During Shutdown, Power-Line FET, Soft Start, Spread Spectrum, Synchronization Pin, Thermal shutdown
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² (9.7 mm × 6.4 mm) VQFN-HR (RBB) 24 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 入力電圧動作範囲:3V~48V
  • 4 つの高精度電流シンク
    • チャネルごとに最大 150mA の DC 電流
    • 電流マッチング 1% (標準値)
    • 152Hz の LED 出力 PWM 周波数
    • I2C または PWM 入力により、最大 16 ビットの LED PWM 調光分解能
    • 各チャネルで独立の PWM 調光制御をサポート
  • 自動位相シフトの PWM 調光と直接 PWM 調光
  • ハイブリッド調光と 12 ビットアナログ調光
  • 最高 48V の VOUT 昇圧または SEPIC DC/DC コンバータ
    • 5.4A スイッチング FET を内蔵
    • 昇圧/SEPIC 動作をサポート
    • 60mΩ RDSON と高速スイッチングを通じた高効率
    • ブースト選択可能なデュアル ランダム スペクトラム拡散機能で、EMI を低減
    • コンバータの可変ソフト スタート
    • 昇圧同期入力により、外部クロックから昇圧スイッチング周波数を設定
    • 昇圧のディスエーブル時に出力電圧を自動的に放電
  • 広範な故障検出と保護
    • 最大 1MHz の CRC チェック付き I2C 制御インターフェイス
    • 内部構成レジスタと不揮発性メモリ (NVM) のビット整合性 (CRC) エラー検出
    • 入力電圧 OVP、UVLO、OCP
    • 昇圧過電流および過電圧保護
    • LED 開放、短絡、およびグランドへの短絡の故障検出
    • サーマル警告およびサーマル シャットダウン
  • 小さなソリューション サイズと低コスト
    • スイッチング周波数を 100kHz~2.2MHz の広い範囲で動的にプログラム可能
    • ウェッタブル フランク付きの 4mm × 4mm HotRod™ QFN パッケージで提供
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 入力電圧動作範囲:3V~48V
  • 4 つの高精度電流シンク
    • チャネルごとに最大 150mA の DC 電流
    • 電流マッチング 1% (標準値)
    • 152Hz の LED 出力 PWM 周波数
    • I2C または PWM 入力により、最大 16 ビットの LED PWM 調光分解能
    • 各チャネルで独立の PWM 調光制御をサポート
  • 自動位相シフトの PWM 調光と直接 PWM 調光
  • ハイブリッド調光と 12 ビットアナログ調光
  • 最高 48V の VOUT 昇圧または SEPIC DC/DC コンバータ
    • 5.4A スイッチング FET を内蔵
    • 昇圧/SEPIC 動作をサポート
    • 60mΩ RDSON と高速スイッチングを通じた高効率
    • ブースト選択可能なデュアル ランダム スペクトラム拡散機能で、EMI を低減
    • コンバータの可変ソフト スタート
    • 昇圧同期入力により、外部クロックから昇圧スイッチング周波数を設定
    • 昇圧のディスエーブル時に出力電圧を自動的に放電
  • 広範な故障検出と保護
    • 最大 1MHz の CRC チェック付き I2C 制御インターフェイス
    • 内部構成レジスタと不揮発性メモリ (NVM) のビット整合性 (CRC) エラー検出
    • 入力電圧 OVP、UVLO、OCP
    • 昇圧過電流および過電圧保護
    • LED 開放、短絡、およびグランドへの短絡の故障検出
    • サーマル警告およびサーマル シャットダウン
  • 小さなソリューション サイズと低コスト
    • スイッチング周波数を 100kHz~2.2MHz の広い範囲で動的にプログラム可能
    • ウェッタブル フランク付きの 4mm × 4mm HotRod™ QFN パッケージで提供

LP8873-Q1 は車載用の高効率、低 EMI の使いやすい LED ドライバで、DC/DC パワー スイッチが内蔵されています。DC/DC コンバータは、昇圧と SEPIC の両方のトポロジ構成をサポートします。4 つの高精度電流シンクは、使用しているチャネル数に応じて自動調整される PWM 位相シフトをサポートしています。LED の輝度は、I²C インターフェイスまたは PWM 入力によりグローバルに制御できます。

この昇圧コンバータは、LED 電流シンクのヘッドルーム電圧に基づいた適応型出力電圧制御機能を備えています。この機能により、すべての条件で、必要最低限のレベルに昇圧を調整することで消費電力を最小化できます。

LP8873-Q1 は組み込みのハイブリッド PWM 調光とアナログ電流調光をサポートしているため、EMI の削減、LED の寿命の延長、総合的な光学効率の向上を実現できます。

LP8873-Q1 は車載用の高効率、低 EMI の使いやすい LED ドライバで、DC/DC パワー スイッチが内蔵されています。DC/DC コンバータは、昇圧と SEPIC の両方のトポロジ構成をサポートします。4 つの高精度電流シンクは、使用しているチャネル数に応じて自動調整される PWM 位相シフトをサポートしています。LED の輝度は、I²C インターフェイスまたは PWM 入力によりグローバルに制御できます。

この昇圧コンバータは、LED 電流シンクのヘッドルーム電圧に基づいた適応型出力電圧制御機能を備えています。この機能により、すべての条件で、必要最低限のレベルに昇圧を調整することで消費電力を最小化できます。

LP8873-Q1 は組み込みのハイブリッド PWM 調光とアナログ電流調光をサポートしているため、EMI の削減、LED の寿命の延長、総合的な光学効率の向上を実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

詳細なデータシートや追加の設計リソースを用意しています。リクエストする

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 4 150 mA チャネルを搭載した、 LP8873-Q1 車載用ディスプレイ LED バックライト ドライバ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/07/25
アプリケーション・ノート LED ドライバの音響ノイズを低減する方法 PDF | HTML PDF | HTML 2026/11/03

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LP8870Q1EVM — LP8870-Q1 評価基板

テキサス インスツルメンツの LP8870-Q1 評価基板は (EVM)、LP8870-Q1 デバイスの動作と性能の評価に役立ちます。この資料には、LP8870Q1EVM のハードウェア セットアップ説明、ソフトウェアの説明、包括的な回路図、プリント基板 (PCB) レイアウト、部品表 (BOM) が掲載されています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
設計ツール

LP887X-LP889X-DESIGN — Design resources for LP887x/LP889x family

Design resources for LP887x/LP889x family
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian
VQFN-HR (RBB) 24 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ