パッケージ情報
パッケージ | ピン数 LQFP (PZ) | 100 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R |
MSP430F5638 の特徴
- 低い電源電圧範囲:1.8V~3.6V
- 超低消費電力
- アクティブ・モード (AM): すべてのシステム・クロックがアクティブ: 270µA/MHz (8MHz、3.0V)、フラッシュ・プログラム実行時 (標準値)
- スタンバイ・モード(LPM3): ウォッチドッグ (水晶振動子を使用)、電源スーパーバイザが動作、すべてのRAMを保持、高速ウェークアップ: 1.8µA (2.2V)、2.1µA (3.0V) (標準値)
- シャットダウン・リアルタイム・クロック( RTC )モード (LPM3.5) : シャットダウン・モード、RTC (水晶振動子を使用) が動作: 1.1µA (3.0V) (標準値)
- シャットダウン・モード (LPM4.5): 0.3µA (3.0V) (標準値)
- スタンバイ・モードから 3µs (標準値) でウェークアップ
- 16 ビット RISC アーキテクチャ、拡張メモリ、最大 20MHz のシステム・クロック
- 柔軟な電力管理システム
- プログラム可能な、レギュレートされたコア電源電圧を持つ、完全に統合された LDO
- 電源電圧の管理、監視、およびブラウンアウト
- 統合クロック・システム
- FLL 制御ループによる周波数安定化
- 低電力、低周波数の内部クロック・ソース (VLO)
- 調整済みの低周波数内部基準源 (REFO)
- 32kHz の水晶振動子 (XT1)
- 最高 32MHz の高周波数水晶振動子( XT2)
- 4 個の 16 ビット・タイマと 3、5、または 7 個のキャプチャ/ 比較レジスタ
- 2 つのユニバーサル・シリアル通信インターフェイス (USCI)
- USCI_A0、USCI_A1がそれぞれ次の機能をサポート:
- 自動ボーレート検出機能付きの拡張 UART
- IrDA エンコーダおよびデコーダ
- 同期 SPI
- USCI_B0、USCI_B1がそれぞれ次の機能をサポート:
- I2C
- 同期 SPI
- USCI_A0、USCI_A1がそれぞれ次の機能をサポート:
- フルスピード・ユニバーサル・シリアル・バス(USB)
- USB-PHY 内蔵
- 3.3V/1.8V USB 電源システム内蔵
- USB-PLL 内蔵
- 8 入力 / 8 出力のエンドポイント
- 共有基準電圧、サンプル・アンド・ホールド、自動スキャン機能を内蔵した 12 ビット A/D コンバータ(ADC)
- 同期機能付きの 2 つの 12 ビット D/A コンバータ(DAC)
- 電圧コンパレータ
- ハードウェア乗算器で 32 ビットの演算をサポート
- シリアルのオンボード・プログラミング、外部のプログラミング電圧不要
- 6 チャネルの内蔵 DMA
- 電源電圧バックアップ・スイッチ付きの RTC モジュール
- 「デバイスの比較」に、提供しているファミリ製品をまとめています。
MSP430F5638 に関する概要
TI MSP 430™ ファミリの超低消費電力マイクロコントローラは複数のデバイスで構成され、それぞれが各種のアプリケーションを対象とする異なるペリフェラルを搭載しています。このアーキテクチャは 5 つの低消費電力モードを持ち、携帯用測定器用途でバッテリ駆動時間を延長するよう最適化されています。このデバイスには、強力な 16 ビット RISC CPU、16 ビット・レジスタ、および定数ジェネレータが搭載されており、コード効率が最大限に発揮されます。デジタル制御発振器 (DCO) により、低消費電力モードからアクティブ・モードへ 3µs (標準値) でウェークアップできます。
MSP430F563x は、高性能 12 ビット ADC、コンパレータ、2つの USCI、USB 2.0、ハードウェア乗算器、DMA、4 つの 16 ビット・タイマ、アラーム機能付き RTC モジュール、最大 74本の I/O ピンを搭載したマイクロコントローラです。
モジュールの完全な説明については、『MSP430F5xx および MSP430F6xx ファミリ・ユーザー・ガイド』を参照してください。