パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RHB) | 32 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
MSP430I2041 の特徴
- 電源電圧範囲:2.2V~3.6V
- 高性能アナログ
- MSP430i204x:4 つの 24 ビット・シグマ・デルタ A/D コンバータ (ADC)、差動 PGA 入力付き
- MSP430I203x:3 つの 24 ビット・シグマ・デルタ A/D コンバータ (ADC)、差動 PGA 入力付き
- MSP430I202x:2 つの 24 ビット・シグマ・デルタ A/D コンバータ (ADC)、差動 PGA 入力付き
- 超低消費電力
- アクティブ・モード (AM): すべてのシステム・クロックがアクティブ 16.384MHz、3.0V、フラッシュ・プログラム実行時で 275µA/MHz (標準値)
- スタンバイ・モード (LPM3): ウォッチドッグ・タイマがアクティブ、RAM 全体を保持 3.0V で 210µA (標準値)
- オフ・モード (LPM4): RAM 全体を保持 3.0V で 70µA (標準値)
- シャットダウン・モード (LPM4.5): 3.0V で 75µA (標準値)
- インテリジェントなデジタル・ペリフェラル
- 2 つの 16 ビット・タイマ、それぞれに 3 つのキャプチャ / 比較レジスタを搭載
- ハードウェア乗算器で 16 ビットの演算をサポート
- 拡張ユニバーサル・シリアル通信インターフェイス (eUSCI)
- eUSCI_A0
- 自動ボーレート検出機能付きの拡張 UART
- IrDA エンコーダおよびデコーダ
- 同期 SPI
- eUSCI_B0
- 同期 SPI
- I 2C
- eUSCI_A0
- フレキシブルな電源管理システム
- レギュレートされた 1.8V のコア電源電圧を持つ統合 LDO
- 検出レベルをプログラム可能な電源電圧モニタ
- ブラウンアウト検出器
- 電圧リファレンスを内蔵
- 温度センサ
- クロック・システム
- 16.384MHz の内部デジタル制御発振器 (DCO)
- 内部抵抗または外部抵抗を使用した DCO の動作
- 外部デジタル・クロック・ソース
- 開発ツールとソフトウェア (「ツールとソフトウェア」も参照)
- 計測用の EVM430-I2040S 評価基板 (EVM)
- MSP-TS430RHB32A 100 ピン・ターゲット開発基板
- MSP430Ware™ サンプル・コード
- スタンバイ・モードから 1µs でウェークアップ
- 16 ビット RISC アーキテクチャ、最高 16.384MHz のシステム・クロック
- シリアルのオンボード・プログラミング、外部からのプログラミング電圧は不要
- 28 ピン TSSOP (PW) および 32 ピン VQFN (RHB) パッケージで供給
- 「デバイスの比較」に、提供しているファミリ製品を要約
- 主なソフトウェアとリファレンス・デザイン
MSP430I2041 に関する概要
テキサス・インスツルメンツの MSP430i204x、MSP430I203x、MSP430I202x マイクロコントローラ (MCU) は、MSP430™ 計測および監視ポートフォリオの一部です。アーキテクチャおよび内蔵ペリフェラルと、5 つの低消費電力モードの組み合わせにより、携帯用のバッテリ駆動測定アプリケーションのバッテリ駆動時間を延長するよう最適化されています。このデバイスには強力な 16 ビット RISC CPU、16 ビット・レジスタ、および定数ジェネレータが搭載されているため、最高水準のコード効率を実現できます。デジタル制御発振器 (DCO) により、このデバイスは低消費電力モードからアクティブ・モードへ 5µs 未満でウェークアップできます。
MSP430i204x MCU には、4 つの高性能 24 ビット・シグマ・デルタ ADC、2 つの eUSCI (1 つの eUSCI_A モジュールと 1 つの eUSCI_B モジュール)、2 つの 16 ビット・タイマ、ハードウェア乗算器、および最大 16 の I/O ピンが搭載されています。
MSP430I203x MCU には、3 つの高性能 24 ビット・シグマ・デルタ ADC、2 つの eUSCI (1 つの eUSCI_A モジュールと 1 つの eUSCI_B モジュール)、2 つの 16 ビット・タイマ、ハードウェア乗算器、および最大 16 の I/O ピンが搭載されています。
MSP430I202x MCU には、2 つの高性能 24 ビット・シグマ・デルタ ADC、2 つの eUSCI (1 つの eUSCI_A モジュールと 1 つの eUSCI_B モジュール)、2 つの 16 ビット・タイマ、ハードウェア乗算器、および最大 16 の I/O ピンが搭載されています。
これらのデバイスの代表的なアプリケーションとして、エネルギー測定、アナログおよびデジタル・センサ・システム、LED ライティング、デジタル電源、モーター制御、リモート制御、サーモスタット、デジタル・タイマ、ハンドヘルド・メータが挙げられます。
MSP430i204x、MSP430I203x、MSP430I202x MCU は、広範囲にわたるハードウェアおよびソフトウェアのエコシステムによってサポートされており、リファレンス・デザインやコード・サンプルによって設計を迅速に開始できます。開発キットには、計量用の EVM430-I2040S 評価基板 (EVM) と、MSP-TS430RHB32A 100 ピン・ターゲット開発基板が含まれています。MSP430 MCU 用のエネルギー測定デザイン・センターは、これらのデバイスでエネルギー測定を可能にする迅速な開発ツールとして提供されています。また、テキサス・インスツルメンツは無償の MSP430Ware™ ソフトウェアも提供しており、 Code Composer Studio™ IDE デスクトップのコンポーネントとして利用できます。また、TI Resource Explorer ではクラウド・バージョンを利用できます。MSP430 MCU には、広範囲にわたるオンライン資料、トレーニング、および TI E2E™ サポート・フォーラムによるオンライン・サポートも用意されています。
モジュールの完全な説明については、『MSP430i2xx ファミリ・ユーザーズ・ガイド』を参照してください。