パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
OPA140 の特徴
- 非常に小さいオフセット・ドリフト:1µV/℃以下
- 非常に小さいオフセット:120µV
- 低入力バイアス電流:10pA 以下
- 非常に小さい 1/f ノイズ:250nV PP、0.1Hz~10Hz
- 低ノイズ:5.1nV/√ Hz
- スルーレート:20V/µs
- 低消費電流:2mA 以下
- 入力電圧範囲に V– 電源を含む
- 単一電源動作:4.5V~36V
- 二重電源動作:±2.25V~±18V
- 位相反転なし
- パッケージ:
- 業界標準の SOIC、SON、SOT-23、TSSOP、および VSSOP
OPA140 に関する概要
OPA140、OPA2140、OPA4140 (OPAx140) オペアンプ・ファミリは、優れたドリフトと低入力バイアス電流が特長の低消費電力 JFET 入力アンプのシリーズです。レール・ツー・レールの出力スイングと、V- を含む入力範囲により、JFET アンプの低ノイズ特性を生かせる一方、今日の高精度な単一電源 A/D コンバータ (ADC) および D/A コンバータ (DAC) に接続することもできます。
OPA140 は、11MHz のユニティ・ゲイン帯域幅と 20V/µs のスルーレートを実現しながら、わずか 1.8mA (標準値) の静止電流しか消費しません。4.5V~36V の単一電源、または ±2.25V~±18V のデュアル電源で動作します。
どのバージョンも -40℃~+125℃ の温度範囲で仕様が完全に規定され、最も厳しい環境での使用に対応しています。OPA140 (シングル) は 5 ピン SOT-23、8 ピン VSSOP、8 ピン SOIC の各パッケージで供給されます。OPA2140 (デュアル) は、8ピン SON、8 ピン VSSOP、8 ピン SOIC の各パッケージで供給されます。OPA4140 (クワッド) は、14 ピン SOIC と 14 ピン TSSOP の各パッケージで供給されます。