パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
OPA837 の特徴
- 帯域幅: 105MHz (AV = 1V/V)
- 非常に低い(トリムされた)消費電流: 600µA
- ゲイン帯域幅積: 50MHz
- スルーレート: 105V/µs
- 負レール入力、レール・ツー・レール出力
- 単一電源動作電圧範囲: 2.7V~5.4V
- 25℃での入力オフセット: ±130µV (最大値)
- 入力オフセット電圧ドリフト(DCKパッケージ):
< ±1.6µV/℃(最大値) - 入力電圧ノイズ: 4.7nV/√Hz ( > 100Hz)
- HD2: 2VPP、100kHzにおいて-120dBc
- HD3: 2VPP、100kHzにおいて-145dBc
- セトリング時間(0.1%) : 35ns (0.5Vステップ)
- シャットダウン電流: 5µA、
パワー・スケーリング・アプリケーションでシャットダウンから高速でリカバリ
OPA837 に関する概要
OPA837およびOPA2837はシングルおよびデュアル・チャネルのユニティ・ゲイン安定、電圧帰還型アンプで、高精度オペアンプとして最高の電力対帯域幅比(MHz/mW)を実現しています。5Vの単一電源でチャネルごとの消費電流を600µAに抑えたこれらの3.0mWデバイスは、1V/Vのゲインで105MHzの帯域幅を提供します。±0.4µV/℃の標準(±1σ)ドリフトで、±130µV (最大値)という非常に低い値のトリムされたオフセット電圧を実現します。
OPAx837は、シングルエンドの逐次比較型(SAR)アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)駆動アプリケーションに最適で、3mWの静止電力で4.7nV/√Hzという極めて低い入力スポット・ノイズ・レベルを実現します。50MHzの非常に高いゲイン帯域幅積により、SAR ADCドライバ・アプリケーションでの急速充電電流の供給に必要な高周波数に対して、低い出力インピーダンスを提供します。この低いダイナミック出力インピーダンスは、高精度ADCを搭載したリファレンス・バッファ・アプリケーションにも適しています。シングル・チャネルのOPA837は6ピンのSOT-23パッケージ(電源シャットダウン機能が含まれます)と、5ピンのSC70パッケージで供給され、デュアル・チャネルのOPA2837は8ピンのVSSOPパッケージと、10ピンのWQFNパッケージで供給されます。
OPAx837は、-40℃~+125℃の広い温度範囲で動作が規定されています。