6-pin (DBV) package image

OPA837IDBVR2 アクティブ

低消費電力、高精度、105MHz、電圧帰還型オペアンプ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

OPA837IDBVT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +
OPA837IDBVR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

OPA837 の特徴

  • 帯域幅: 105MHz (AV = 1V/V)
  • 非常に低い(トリムされた)消費電流: 600µA
  • ゲイン帯域幅積: 50MHz
  • スルーレート: 105V/µs
  • 負レール入力、レール・ツー・レール出力
  • 単一電源動作電圧範囲: 2.7V~5.4V
  • 25℃での入力オフセット: ±130µV (最大値)
  • 入力オフセット電圧ドリフト(DCKパッケージ):
    < ±1.6µV/℃(最大値)
  • 入力電圧ノイズ: 4.7nV/√Hz ( > 100Hz)
  • HD2: 2VPP、100kHzにおいて-120dBc
  • HD3: 2VPP、100kHzにおいて-145dBc
  • セトリング時間(0.1%) : 35ns (0.5Vステップ)
  • シャットダウン電流: 5µA、
    パワー・スケーリング・アプリケーションでシャットダウンから高速でリカバリ

OPA837 に関する概要

OPA837およびOPA2837はシングルおよびデュアル・チャネルのユニティ・ゲイン安定、電圧帰還型アンプで、高精度オペアンプとして最高の電力対帯域幅比(MHz/mW)を実現しています。5Vの単一電源でチャネルごとの消費電流を600µAに抑えたこれらの3.0mWデバイスは、1V/Vのゲインで105MHzの帯域幅を提供します。±0.4µV/℃の標準(±1σ)ドリフトで、±130µV (最大値)という非常に低い値のトリムされたオフセット電圧を実現します。

OPAx837は、シングルエンドの逐次比較型(SAR)アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)駆動アプリケーションに最適で、3mWの静止電力で4.7nV/√Hzという極めて低い入力スポット・ノイズ・レベルを実現します。50MHzの非常に高いゲイン帯域幅積により、SAR ADCドライバ・アプリケーションでの急速充電電流の供給に必要な高周波数に対して、低い出力インピーダンスを提供します。この低いダイナミック出力インピーダンスは、高精度ADCを搭載したリファレンス・バッファ・アプリケーションにも適しています。シングル・チャネルのOPA837は6ピンのSOT-23パッケージ(電源シャットダウン機能が含まれます)と、5ピンのSC70パッケージで供給され、デュアル・チャネルのOPA2837は8ピンのVSSOPパッケージと、10ピンのWQFNパッケージで供給されます。

OPAx837は、-40℃~+125℃の広い温度範囲で動作が規定されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

OPA837IDBVT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +
OPA837IDBVR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら