PCM1718 は生産中止予定です
この製品は、生産中止予定です。新規設計では代替品をご検討ください。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
PCM1748 アクティブ 106dB SNR、ステレオ DAC Newer generation device
PCM5100A アクティブ 2Vrms DirectPath™、100dB オーディオ ステレオ DAC、32 ビット、384kHz PCM インターフェイス付き Newer version for cost-sensitive designs

製品詳細

Number of DAC channels 2 Sampling rate (min) (kHz) 32 Sampling rate (max) (kHz) 48 THD+N (dB) -90 Control interface H/W Resolution (Bits) 18 DAC SNR (typ) (dB) 96 Analog outputs 2 Architecture Delta-Sigma Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
Number of DAC channels 2 Sampling rate (min) (kHz) 32 Sampling rate (max) (kHz) 48 THD+N (dB) -90 Control interface H/W Resolution (Bits) 18 DAC SNR (typ) (dB) 96 Analog outputs 2 Architecture Delta-Sigma Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
SSOP (DB) 20 56.16 mm² (7.2 mm × 7.8 mm)
この製品に対する詳細情報はありません。
ダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SoundPlus™ Stereo Audio Digital-To-Analog Converter データシート 2000/09/27

購入と品質