オーディオ アンプ

高性能で電力効率の優れた TI のアンプソリューションを活用すると、サウンドを増幅できます
すべての製品を表示

カテゴリ別の参照

TI のオーディオソリューションは、Class-D、Class-AB、スマートアンプで構成されており、これらはいずれも高効率、低歪み、優れた放熱性能を実現するよう設計されています。TI は、アナログ入力とデジタル入力、スピーカ保護機能、EMI 最適化済みレイアウトをサポートしているので、エンジニアは性能目標を達成すると同時に、設計を簡素化できます。TI のツールとリソースを活用すると、用語に合わせてカスタマイズされた、信頼性が高くスケーラブルなオーディオ システムを構築できます。

TI のオーディオ アンプのさまざまな特長

プレミアム音質
高度なスピーカ保護機能
業界をリードするソリューション サイズ
車載用オーディオを重視

オーディオ技術の詳細を見る

損傷を与えることなく、より大音量でクリーンなサウンドを実現します 

当社のスマート アンプ技術は、リアルタイム電流 (I) および電圧 (V) センシング機能を使用して、スピーカの状態をアクティブに監視し、過度の温度や変位による損傷を防止します。閉ループ保護機能を採用すると、信頼性に影響を及ぼさずに、性能の限界にまでスピーカを安全に押し上げることができます。

リアルタイム出力を最適化することで、IV センシングは、より音量の大きいよりクリーンなサウンドを出力するほか、スペースとコストに制約のある車載設計でプレミアム オーディオ性能を実現しやすくなります。


技術記事

Smart speakers don’t have to sound as small as they are

TI のスピーカ保護アンプがリアルタイム モデリングを使用し、損傷のリスクなしに、小型スピーカでより大きな音量でより鮮明な音質を実現する方法をご覧ください。
アプリケーション概要

TAS2563 Device Features and Controls Overview

TAS2563 でリアルタイム IV センシング機能を使用して、スピーカを保護する方法をご覧ください。

TAS2563アクティブ

スピーカ保護機能内蔵、高度な EQ と 11V の Class-H 昇圧機能搭載、6.1W デジタル入力スマート アンプ

TAS2781アクティブ

25W、4.5V ~ 23V、デジタル入力、オーディオ処理機能内蔵、スピーカ保護機能搭載、Class-D アンプ

TAS2572アクティブ

I/V センス機能搭載、13V の Class-H 昇圧機能内蔵、6.6W、デジタル入力スマート アンプ

次世代車載オーディオ ソリューションの実現

当社の車載オーディオ ソリューションは、コンパクトで効率的な設計により、クリアで高品質のサウンドを実現します。当社の Class-D アンプは、単一インダクタ (1L) 変調と 2.1MHz スイッチングを特徴とし、1 チャネルから 4 チャネルまでのスケーラブルな性能を提供するほか、昇圧なしレール最大 45V のシステムをサポートします。

当社のオーディオ コンバータは、高電圧のマイク バイアス向けに昇圧コンバータと低ドロップアウト レギュレータを内蔵しており、入力障害診断機能と組み合わせて、部品表の低減、基板面積の節減、複雑さの低減を実現します。インフォテインメント、安全アラート、緊急通報、車両接近通報装置、インストルメント クラスタ、自動運転に関する専門知識を備える当社は、要求の厳しい性能要件と効率要件を満たす信頼性の高い車載オーディオ システムの構築をサポートすることができます。


車載 Class-H オーディオおよびトラッキング電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、総フットプリントの低減および効率と放熱性能の改善を実証します。

車載緊急通話 (eCall) オーディオ サブシステムのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、緊急通話アプリケーション向けの車載 2 チャネル オーディオ コーデックと class-D オーディオ アンプを実証します。 

TAS6511-Q1アクティブ

車載、電流センス機能搭載、50W,、2MHz、1 チャネル、デジタル入力、Class-D オーディオ アンプ

TAS6684-Q1アクティブ

車載、45V、13A、デジタル入力、4 チャネル Class-D オーディオ アンプ

車載オーディオ品質を犠牲にせずに、スペース節減とコスト削減を実現できます

当社の単一インダクタ (1L) 変調は、インダクタとコンデンサ間のフィルタ内のインダクタ数の 50% 低減、コストの削減、プリント基板面積の節減、システムの重量の最小化を実現する自独の車載革新技術です。チャネルごとに 1 つのハーフブリッジでのスイッチングを排除することで、従来の class-D 変調に比べて損失が減少し、効率が最大 7% 向上します。

この技術は、class-D アンプに簡単に統合できるため、設計の複雑さを増やさずに、高品質の車載オーディオ性能を維持できます。当社の TAS67x ファミリは、1L 変調機能を搭載しており、19V または 26V の動作、リアルタイム負荷診断機能を 4 チャネル搭載しています。


Class-D アンプ 1L 変調による車載オーディオ システム設計の小型化

このウェビナーでは、TI 独自の 1L 変調技術をご紹介し、この技術を採用した class-D オーディオ アンプ ファミリについてご説明します。 

TAS67524-Q1アクティブ

車載、1L Modulation™ テクノロジ、19V、デジタル入力、4 チャネル Class-D オーディオ アンプ

サウンドを犠牲にせずに効率を向上

当社のオーディオ アンプは、効率の最大化と電力損失の低減に役立つ高度な技術を採用しています。Y ブリッジは、電力の需要に基づいて複数の電圧レール間でインテリジェントな方法で切り替えを行い、アイドル消費電力を最大 90% 節減し、効率を 15% ~ 20% 向上させます。

Class-H アンプは内蔵または外部の昇降圧コンバータと組み合わせて動作し、エンベロープ トラッキングを使用して電源電圧を動的に調整するため、オーディオ信号に必要な電力のみを供給します。車載オーディ オシステムとバッテリ駆動オーディ オシステムでは、このような機能により、低発熱動作、バッテリ駆動時間の延長、高品質なサウンドの維持が可能になります。


アプリケーション・ノート

TAS2x20、TAS257x 内の Y ブリッジ採用による効率向上 (Rev. A 翻訳版)

当社の Y ブリッジ技術を活用して、バッテリ動作時間の延長と、実際の使用事例でデバイスの性能向上を実現する方法をご覧ください。

車載 Class-H オーディオおよびトラッキング電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、車載オーディオ サブシステムの Class-H 電源に適しており、TAS6584-Q1 アンプを使用しています。

TAS2120アクティブ

15V Class-H 昇圧機能内蔵、8.2W、モノラル、デジタル入力 Class-D スピーカ アンプ

TAS5815アクティブ

Class-H 制御機能搭載、30W ステレオまたは 60W モノラル、デジタル入力、高効率、Class-D オーディオ アンプ

TAS6684-Q1アクティブ

車載、45V、13A、デジタル入力、4 チャネル Class-D オーディオ アンプ

当社の統合型ソリューションにより、部品表 (BOM) と基板面積を最小化できます

車載とポータブル オーディオの設計者にとって、部品表 (BOM) コストと基板面積の削減は優先事項です。重要な機能を当社の各種デバイスに直接組み込むことで、外部部品の必要性を最小限に抑えながら、性能や信頼性を向上させることができます。

当社の製品ラインアップは、高い同相信号除去比ライン レシーバ、低ドロップアウト レギュレータを搭載した昇圧コンバータ、入力診断用の逐次比較型 A/D コンバータ、ヘッドホン アンプ、高度なイコライゼーションとスピーカ保護を実現するデジタル信号処理 (DSP)、リアルタイム負荷診断、効率を向上させる class-H 制御を搭載しています。この統合により、音質を損なうことなく、設計が簡素化され、開発期間が短縮されます。


車載緊急通話 (eCall) オーディオ サブシステムのリファレンス デザイン

この設計は、当社の車載用 2 チャネル オーディオコーデックと Class-D オーディオ アンプを使用して eCall アプリケーションを作成する方法を示します。 

車載 Class-H オーディオおよびトラッキング電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、総フットプリントの低減および効率と放熱性能の改善を実証します。

TAS6684-Q1アクティブ

車載、45V、13A、デジタル入力、4 チャネル Class-D オーディオ アンプ

TAS2563アクティブ

スピーカ保護機能内蔵、高度な EQ と 11V の Class-H 昇圧機能搭載、6.1W デジタル入力スマート アンプ

Technical Resources

ホワイト・ペーパー

車載用オーディオでアンプのサイズと熱負荷を最小にするための設計上の検討事項

このペーパーでは、新しいインフォテインメント システムから 6 ~ 8 個のスピーカを直接駆動するために、放熱を最小限に抑え、より小型の車載オーディオ アンプを開発する必要があるため、オーディオ ハードウェア設計者が直面する設計上の考慮事項について説明します
ホワイト・ペーパー

How to Choose a Class-D Audio Amplifier (Rev. A)

オーディオ コンテンツは長年にわたって進化してきました。このホワイト ペーパーは、オーディオ システムの複数の特性について説明し、アプリケーションに最適なオーディオ アンプを選定するための主な仕様を抽出する方法に注目しています。
アプリケーション・ノート

SmartPA Speaker Protection Algorithm

SmartPA (スマート パワー アンプ) は、近年、パーソナル エレクトロニクス分野で採用例が増加しています。この記事は、TI の SmartPA アルゴリズムをベースとするスピーカのモデル化と保護について説明します

TAS2573

概算価格 (USD)1ku |1.035

TAS5832

概算価格 (USD)1ku |2.001

TAS67534-Q1

概算価格 (USD)1ku |6.889

TAS2020

概算価格 (USD)1ku |0.574

TAS6884-Q1

概算価格 (USD)1ku |7.984

TAS6682-Q1

概算価格 (USD)1ku |5.198