PCM1725 は生産中止予定です
この製品は、生産中止予定です。新規設計では代替品をご検討ください。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
TAD5142 アクティブ 110dB のダイナミック レンジ、ヘッドホン ドライバとライン ドライバ搭載、ハードウェア制御のステレオ オーディオ DAC 10-dB higher performance

製品詳細

Number of DAC channels 2 Sampling rate (min) (kHz) 160 Sampling rate (max) (kHz) 96 THD+N (dB) -83 Control interface H/W Resolution (Bits) 16 DAC SNR (typ) (dB) 95 Analog outputs 2 Architecture Delta-Sigma Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
Number of DAC channels 2 Sampling rate (min) (kHz) 160 Sampling rate (max) (kHz) 96 THD+N (dB) -83 Control interface H/W Resolution (Bits) 16 DAC SNR (typ) (dB) 95 Analog outputs 2 Architecture Delta-Sigma Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
SOIC (D) 14 51.9 mm² (8.65 mm × 6 mm)
この製品に対する詳細情報はありません。
ダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SoundPlus™ Stereo Audio Digital-To-Analog Converter 16 Bits, 96kHz Sampling データシート 2000/09/27

購入と品質