PCM3003E

最終購入段階

ラインアウト搭載、低消費電力、ステレオ コーデック (H/W 制御) | DB | 24

次の製品と同じ: PCM3003E.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

PCM3003E/2K 最終購入段階 カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

PCM3003 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SSOP (DB) | 24
パッケージ数量 | キャリア 58 | TUBE

PCM3003 の特徴

  • Monolithic 20-Bit ADC and DAC
  • 16/20-Bit Input/Output Data
  • Software Control: PCM3002
  • Hardware Control: PCM3003
  • Stereo ADC:
      Single-Ended Voltage Input
    • Antialiasing Filter
    • 64× Oversampling
    • High Performance
      • THD+N: &3150;86 dB
      • SNR: 90 dB
      • Dynamic Range: 90 dB
  • Stereo DAC:
    • Single-Ended Voltage Output
    • Analog Low-Pass Filter
    • 64× Oversampling
    • High Performance
      • THD+N: –86 dB
      • SNR: 94 dB
      • Dynamic Range: 94 dB
  • Special Features (PCM3002, PCM3003)
    • Digital De-Emphasis: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
    • Power Down: ADC/DAC Independent
  • Special Features (PCM3002)
    • Digital Attenuation (256 Steps)
    • Soft Mute
    • Digital Loopback
    • Four Alternative Audio Data Formats
  • Sampling Rate: 4 kHz to 48 kHz
  • Single 3-V Power Supply
  • Small Package: SSOP-24
  • APPLICATIONS
    • DVC Applications
    • DSC Applications
    • Portable/Mobile Audio Applications

System Two, Audio Precision are trademarks of Audio Precision, Inc.
All other trademarks are the property of their respective owners.

PCM3003 に関する概要

The PCM3002 and PCM3003 are low-cost, single-chip stereo audio codecs (analog-to-digital and digital-to-analog converters) with single-ended analog voltage input and output.

The ADCs and DACs employ delta-sigma modulation with 64-times oversampling. The ADCs include a digital decimation filter, and the DACs include an 8-times oversampling digital interpolation filter. The DACs also include digital attenuation, de-emphasis, infinite zero detection, and soft mute to form a complete subsystem. The PCM3002 and PCM3003 operate with left-justified (ADC) and right-justified (DAC) formats, while the PCM3002 also supports other formats, including the I2S data format. The PCM3002 and PCM3003 provide a power-down mode that operates on the ADCs and DACs independently.

The PCM3002 and PCM3003 are fabricated using a highly advanced CMOS process, and are available in a 24-pin SSOP package. The PCM3002 and PCM3003 are suitable for a wide variety of cost-sensitive consumer applications where good performance is required.

The PCM3002 programmable functions are controlled by software. The PCM3003 functions, which are controlled by hardware, include de-emphasis, power-down, and audio data format selections.

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

PCM3003E/2K 最終購入段階 カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら