REF3225AMDBVREP

新規設計での使用を推奨しません

エンハンスド製品、4ppm/℃、100μA、6 ピン SOT-23 封止、シリーズ電圧リファレンス | DBV | 6 | -55 to 125

次の製品と同じ: V62/07602-02XE この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

品質に関する情報

定格 HiRel Enhanced Product
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

REF3225-EP に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 6
動作温度範囲 (℃) -55 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

REF3225-EP の特徴

  • Excellent Specified Drift Performance:
    • 7ppm/°C (Max) at 0°C to 125°C
    • 20ppm/°C (Max) at –40°C to 125°C
    • 40ppm/°C (Max) at –55°C to 125°C
  • Microsize Package: SOT23-6
  • High Output Current: ±10 mA
  • High Accuracy: 0.01%
  • Low Quiescent Current: 100 µA
  • Low Dropout: 5 mV

SUPPORTS DEFENSE, AEROSPACE, AND MEDICAL APPLICATIONS

  • Controlled Baseline
  • One Assembly/Test Site
  • One Fabrication Site
  • Available in Military (–55°C/125°C) Temperature Range(1)
  • Extended Product Life Cycle
  • Extended Product-Change Notification
  • Product Traceability

REF3225-EP に関する概要

The REF32xx is a very low drift, micropower, low-dropout, precision voltage reference family available in the tiny SOT23-6 package.

The small size and low power consumption (120 µA max) of the REF32xx make it ideal for portable and battery-powered applications. This reference is stable with most capacitive loads.

The REF32xx can be operated from a supply as low as 5 mV above the output voltage, under no load conditions. All models are specified for the wide temperature range of –55°C to 125°C.

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら