ホーム パワー マネージメント 電圧リファレンス シリーズ電圧リファレンス

製品詳細

Rating Catalog VO (V) 1.25, 1.8, 2, 2.5, 3, 3.3 Temp coeff (max) (ppm/°C) 30 Initial accuracy (max) (%) 0.15 Iout/Iz (max) (mA) 5 Vin (min) (V) 1.7 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.0039 TI functional safety category Functional Safety-Capable LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 35 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog VO (V) 1.25, 1.8, 2, 2.5, 3, 3.3 Temp coeff (max) (ppm/°C) 30 Initial accuracy (max) (%) 0.15 Iout/Iz (max) (mA) 5 Vin (min) (V) 1.7 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.0039 TI functional safety category Functional Safety-Capable LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 35 Operating temperature range (°C) -40 to 125
— (—) — See data sheet
  • 超小型パッケージ: SC70-3、SOT-23-3、UQFN-8
  • 低い消費電流:3.9µA (標準値)
  • 極低ドロップアウト電圧: 110mV (標準値)
  • 大出力電流:±5mA
  • 低い温度ドリフト:30ppm/℃ (最大値)
  • 高い初期精度:±0.15% (最大値)
  • 0.1Hz~10Hz のノイズ: 35µVPP (REF3312)
  • 電圧オプション:1.2V、1.8V、2.5V、3V、3.3V
  • 超小型パッケージ: SC70-3、SOT-23-3、UQFN-8
  • 低い消費電流:3.9µA (標準値)
  • 極低ドロップアウト電圧: 110mV (標準値)
  • 大出力電流:±5mA
  • 低い温度ドリフト:30ppm/℃ (最大値)
  • 高い初期精度:±0.15% (最大値)
  • 0.1Hz~10Hz のノイズ: 35µVPP (REF3312)
  • 電圧オプション:1.2V、1.8V、2.5V、3V、3.3V

REF33xx は、低消費電力、高精度、低ドロップアウトの電圧リファレンス ファミリで、小型パッケージの SC70-3 と SOT-23-3、および 1.5mm x 1.5mm の UQFN-8 パッケージで供給されます。REF33xx はサイズが小さく、低消費電力 (最大 5µA) で、携帯用やおよびバッテリ駆動のアプリケーションに最適です。

REF33xx は、通常の負荷条件において、指定されている出力電圧を 180mV 上回る電源電圧で動作できます。ただし、最小電源電圧が 1.7V である REF3312 はこれに該当しません。いずれのモデルも、動作温度範囲の仕様は -40℃~+125℃です。

REF33xx は、低消費電力、高精度、低ドロップアウトの電圧リファレンス ファミリで、小型パッケージの SC70-3 と SOT-23-3、および 1.5mm x 1.5mm の UQFN-8 パッケージで供給されます。REF33xx はサイズが小さく、低消費電力 (最大 5µA) で、携帯用やおよびバッテリ駆動のアプリケーションに最適です。

REF33xx は、通常の負荷条件において、指定されている出力電圧を 180mV 上回る電源電圧で動作できます。ただし、最小電源電圧が 1.7V である REF3312 はこれに該当しません。いずれのモデルも、動作温度範囲の仕様は -40℃~+125℃です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート REF33xx 3.9μA、SC70-3、SOT-23-3、UQFN-8、30ppm/°C ドリフト電圧リファレンス データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2026/04/15
技術記事 Accurately measure vital signs with low Iq and a small form factor (Rev. B) PDF | HTML 2024/04/18
アプリケーション・ノート Voltage Reference Selection and Design Tips For Data Converters (Rev. B) PDF | HTML 2024/01/09
セレクション・ガイド Current Sense Amplifiers (Rev. E) 2021/09/20
e-Book(PDF) Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) 2021/05/07
ホワイト・ペーパー Simplifying Signal Chain Design for High Performance in Small Systems 2020/10/22
アプリケーション概要 High-Performance 16-bit PWM to 4- to 20-mA DAC for Field Transmitters 2020/03/26
機能安全情報 REF33xx Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution 2019/12/18
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019/06/28
アプリケーション・ノート Diode-Based Temperature Measurements (Rev. A) 2019/05/17
ホワイト・ペーパー Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) 2018/10/23
アプリケーション概要 Level Shifting Signals With Differential Amplifiers (Rev. A) 2018/04/02
アナログ デザイン ジャーナル 最適な計測アンプ設計 2005/10/10

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

REF3312 PSpice Model (Rev. A)

SBOM230A.ZIP (55 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF3312 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBOM231A.TSC (89 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF3318 PSpice Model (Rev. B)

SBOM233B.ZIP (36 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF3318 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBOM234A.TSC (94 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF3318 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBOM235A.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF3320 PSpice Model (Rev. A)

SBOM236A.ZIP (36 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF3320 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBOM237A.TSC (93 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF3320 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBOM238A.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF3325 PSpice Model (Rev. A)

SBOM239A.ZIP (36 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF3325 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBOM240A.TSC (93 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF3325 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBOM241A.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF3330 PSpice Model (Rev. A)

SBOM242A.ZIP (36 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF3330 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBOM243A.TSC (106 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF3330 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBOM244A.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF3333 PSpice Model (Rev. A)

SBOM245A.ZIP (36 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF3333 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBOM246A.TSC (107 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF3333 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBOM247A.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
— (—) —

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ