REF3433MDBVTEP

アクティブ

エンハンスド製品、3.3V、低ドリフト、低消費電力、小フットプリントのシリーズ電圧リファレンス | DBV | 6 | -55 to 125

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: V62/18622-04XE この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

品質に関する情報

定格 HiRel Enhanced Product
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAuAg
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 6
動作温度範囲 (℃) -55 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

REF3433-EP の特徴

  • 初期精度:±0.05% (最大値)
  • 温度ドリフト係数: 10ppm/℃ (最大値)
  • 出力電流: ±10mA
  • 低い静止電流: 95µA (最大値)
  • 広い入力電圧範囲: 12V
  • 出力 1/f ノイズ (0.1Hz~10Hz): 3.8µVPP/V
  • 占有面積の小さい 6 ピン SOT-23 パッケージ
  • 優れた長期安定性: 25ppm/1000 時間
  • 防衛、航空宇宙、医療アプリケーションをサポート
    • 管理されたベースライン
    • 単一のアセンブリ/テスト施設
    • 単一の製造施設
    • 拡張温度範囲 (-55°C~125°C) で使用可能
    • 長期にわたる製品ライフ・サイクル
    • 製品変更通知期間の延長
    • 製品のトレーサビリティ

REF3433-EP に関する概要


REF34xx-EP デバイスは低い温度ドリフト (10ppm/℃)、低消費電力、高精度の CMOS 基準電圧で、±0.05% の初期精度を持ち、動作電流が低く、消費電力が 95µA 未満です。このデバイスは出力ノイズも 3.8µVp-p/V と非常に低いため、ノイズの影響を受けやすいシステムにおいて、高分解能のデータ・コンバータで高いシグナル・インテグリティを維持できます。小型の SOT-23 パッケージで供給される REF34xx-EP は、MAX607x および ADR34xx とピン互換で、仕様が拡張された代替品です。REF34xx-EP ファミリは、ほとんどの ADC および DAC と互換です。

デバイスの低い出力電圧ヒステリシスと低い長期出力電圧ドリフトにより、安定性とシステム信頼性がさらに改善されています。デバイスの小さなサイズと、低い動作電流 (95µA) は、携帯型およびバッテリ駆動のアプリケーションに有用です。

REF34xx-EP は、-55℃~125℃ の広い温度範囲で動作が規定されています。他の電圧オプションについては、TI の営業担当者にお問い合わせください。

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら