ホーム パワー マネージメント 電圧リファレンス シリーズ電圧リファレンス

REF35-Q1

アクティブ

製品詳細

Rating Automotive VO (V) 1.25, 1.6, 1.8, 2.5, 3, 3.3, 5 Temp coeff (max) (ppm/°C) 15 Initial accuracy (max) (%) 0.05 Features Enable pin, Noise-reduction pin, TRIM/NR pin Iout/Iz (max) (mA) 10 Vin (min) (V) 1.7 Vin (max) (V) 6 Iq (typ) (mA) 0.00065 LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 8.2 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive VO (V) 1.25, 1.6, 1.8, 2.5, 3, 3.3, 5 Temp coeff (max) (ppm/°C) 15 Initial accuracy (max) (%) 0.05 Features Enable pin, Noise-reduction pin, TRIM/NR pin Iout/Iz (max) (mA) 10 Vin (min) (V) 1.7 Vin (max) (V) 6 Iq (typ) (mA) 0.00065 LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 8.2 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲:-40℃~125℃
  • 非常に小さい静止電流:
    • 650nA (代表値)
  • 初期精度:±0.05 % (最大値)
  • 温度ドリフト係数:
    • 15ppm/℃ (最大値、-40℃~125℃)
  • 出力 1/f ノイズ (0.1Hz~10Hz):3.3ppm P-P
  • ノイズ低減用に NR ピンを搭載
  • シャットダウン時の消費電流の低減用に EN ピンを搭載
  • 長期安定性:1000 時間で 30ppm
  • 仕様温度範囲:−40℃~+125℃
  • 動作温度範囲:−55℃~+125℃
  • 出力電流:+10mA、-5mA
  • 入力電圧:V REF + V DO ~ 6V
  • 出力電圧オプション:
    • 1.2V、1.25V、1.8V、2.048V、 2.5V、3.0V、3.3V、4.096V、5.0V
  • 小型の 6 ピン SOT-23 パッケージ
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲:-40℃~125℃
  • 非常に小さい静止電流:
    • 650nA (代表値)
  • 初期精度:±0.05 % (最大値)
  • 温度ドリフト係数:
    • 15ppm/℃ (最大値、-40℃~125℃)
  • 出力 1/f ノイズ (0.1Hz~10Hz):3.3ppm P-P
  • ノイズ低減用に NR ピンを搭載
  • シャットダウン時の消費電流の低減用に EN ピンを搭載
  • 長期安定性:1000 時間で 30ppm
  • 仕様温度範囲:−40℃~+125℃
  • 動作温度範囲:−55℃~+125℃
  • 出力電流:+10mA、-5mA
  • 入力電圧:V REF + V DO ~ 6V
  • 出力電圧オプション:
    • 1.2V、1.25V、1.8V、2.048V、 2.5V、3.0V、3.3V、4.096V、5.0V
  • 小型の 6 ピン SOT-23 パッケージ

REF35-Q1 は、ナノパワー、低ドリフト、高精度を備えた一連のリファレンス・デバイスのファミリです。REF35-Q1 ファミリは、±0.05 % の初期精度と 650nA (代表値) の消費電力を特長としています。このデバイスの温度ドリフト係数 (15ppm/℃) と長期安定性 (1000 時間で 30ppm) は、システムの安定性と信頼性の向上に役立ちます。低消費電力と高精度の仕様を組み合わせて、広範な低電流アプリケーション向けに設計されています。

REF35-Q1 は、3.3ppm p-p ノイズおよび 20ppm/mA の負荷レギュレーションで、最大 10mA の電流を供給します。この機能セットにより、REF35-Q1 は高精度センサと 12~16 ビット・データ・コンバータ向けの強力な低ノイズで高精度の電源を実現します。

このファミリは -40℃~125℃向けに完全に動作が規定されており、-55℃~125℃で動作します。

REF35-Q1 は、1.20V~5.0V の幅広い出力電圧範囲のバリアントで利用可能です。このデバイスは、省スペースの SOT23-6 ピン・パッケージで供給されます。使用可能な電圧オプションについては、テキサス・インスツルメンツの営業担当者にお問い合わせください。

REF35-Q1 は、ナノパワー、低ドリフト、高精度を備えた一連のリファレンス・デバイスのファミリです。REF35-Q1 ファミリは、±0.05 % の初期精度と 650nA (代表値) の消費電力を特長としています。このデバイスの温度ドリフト係数 (15ppm/℃) と長期安定性 (1000 時間で 30ppm) は、システムの安定性と信頼性の向上に役立ちます。低消費電力と高精度の仕様を組み合わせて、広範な低電流アプリケーション向けに設計されています。

REF35-Q1 は、3.3ppm p-p ノイズおよび 20ppm/mA の負荷レギュレーションで、最大 10mA の電流を供給します。この機能セットにより、REF35-Q1 は高精度センサと 12~16 ビット・データ・コンバータ向けの強力な低ノイズで高精度の電源を実現します。

このファミリは -40℃~125℃向けに完全に動作が規定されており、-55℃~125℃で動作します。

REF35-Q1 は、1.20V~5.0V の幅広い出力電圧範囲のバリアントで利用可能です。このデバイスは、省スペースの SOT23-6 ピン・パッケージで供給されます。使用可能な電圧オプションについては、テキサス・インスツルメンツの営業担当者にお問い合わせください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート REF35-Q1 超低消費電力、高精度の基準電圧 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023/08/11
アプリケーション・ノート 電圧リファレンスを使用した高精度電流ソースおよびシンク PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/20
機能安全情報 REF35-Q1Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2024/07/17

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

REF35EVM — REF35 の評価基板

REF35 評価基板 (EVM) は、超低消費電力の電圧リファレンスである REF35 を開発するためのプラットフォームです。REF35 は 10ppm/°C (最大値) の温度ドリフトを実現しており、主に低消費電力データ コンバータ向けの高精度電圧リファレンスとして使用できます。

 

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
設計ツール

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ