製品詳細

Rating Automotive Number of dividers 2 Divider ratio 1:1, 1:10, 1:2, 1:2.5, 1:3, 1:4, 1:5 Input resistance (kΩ) 100 Gain resistance (kΩ) 100, 200, 250, 300, 400, 500, 1000 Initial ratio tolerance (typ) (ppm) ±120 Initial ratio tolerance (max) (ppm) ±500 Total Divider Voltage (max) (V) 85 Matching Tolerance (max) (ppm) -1000 Matching Tolerance (typ) (ppm) -85 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Number of dividers 2 Divider ratio 1:1, 1:10, 1:2, 1:2.5, 1:3, 1:4, 1:5 Input resistance (kΩ) 100 Gain resistance (kΩ) 100, 200, 250, 300, 400, 500, 1000 Initial ratio tolerance (typ) (ppm) ±120 Initial ratio tolerance (max) (ppm) ±500 Total Divider Voltage (max) (V) 85 Matching Tolerance (max) (ppm) -1000 Matching Tolerance (typ) (ppm) -85 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q200 認定済み:
    • 温度:-40℃ ~ +125℃
  • 比 = RIN :RG、RIN = 100kΩ (公称値)
  • 高精度比の許容誤差:±0.05% (最大値)
  • 低いドリフト:
    • RES31A00-Q1 の +2/-5ppm/°C 最大 TCRratio (–40°C から +105°C までの ±2ppm/°C 最大 TCRratio)
    • その他の比率について ±2ppm/°C 最大 TCRratio
  • 機能安全対応
    • 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q200 認定済み:
    • 温度:-40℃ ~ +125℃
  • 比 = RIN :RG、RIN = 100kΩ (公称値)
  • 高精度比の許容誤差:±0.05% (最大値)
  • 低いドリフト:
    • RES31A00-Q1 の +2/-5ppm/°C 最大 TCRratio (–40°C から +105°C までの ±2ppm/°C 最大 TCRratio)
    • その他の比率について ±2ppm/°C 最大 TCRratio
  • 機能安全対応
    • 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能

RES31A-Q1 は、マッチングされた抵抗分割器のペアで、 テキサス・インスツルメンツの最新の高性能アナログ CMOS プロセスで薄膜 SiCr に実装されています。このデバイスの公称入力抵抗は 100kΩ で、RES11A-Q1 よりも高い分圧電圧をサポートしているが、引き込まれた電流が RES21A-Q1 よりも低く、さまざまなシステム ニーズを満たすために複数の公称比率で供給されます。RES31A-Q1 は、デバイスの配置を 180° 回転させるだけで、ゲインを反転した構成で使用できます。この機能により、レイアウトの再利用がサポートされ、ディスクリート計測機器や差動アンプの実装などのアプリケーションで柔軟性が向上します。

RES31A-Q1 シリーズは高い比率マッチング精度を特長としており、各分割器の測定比率は公称値の 0.05% (±500ppm) 以内です。この精度は、温度範囲全体にわたって維持されます。

RES31A-Q1 は、-40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。このデバイスは 8 ピンの SOT-23-THIN パッケージで供給され、本体サイズは 2.9mm × 1.6mm です (本体サイズは公称値であり、ピンは含まれていません)。

RES31A-Q1 は、マッチングされた抵抗分割器のペアで、 テキサス・インスツルメンツの最新の高性能アナログ CMOS プロセスで薄膜 SiCr に実装されています。このデバイスの公称入力抵抗は 100kΩ で、RES11A-Q1 よりも高い分圧電圧をサポートしているが、引き込まれた電流が RES21A-Q1 よりも低く、さまざまなシステム ニーズを満たすために複数の公称比率で供給されます。RES31A-Q1 は、デバイスの配置を 180° 回転させるだけで、ゲインを反転した構成で使用できます。この機能により、レイアウトの再利用がサポートされ、ディスクリート計測機器や差動アンプの実装などのアプリケーションで柔軟性が向上します。

RES31A-Q1 シリーズは高い比率マッチング精度を特長としており、各分割器の測定比率は公称値の 0.05% (±500ppm) 以内です。この精度は、温度範囲全体にわたって維持されます。

RES31A-Q1 は、-40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。このデバイスは 8 ピンの SOT-23-THIN パッケージで供給され、本体サイズは 2.9mm × 1.6mm です (本体サイズは公称値であり、ピンは含まれていません)。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
新規 RES31A アクティブ 100kΩ 固定入力の低消費電力、マッチング薄膜抵抗分圧ネットワーク Functionally identical alternative available in industrial grade
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
新規 RES21A-Q1 アクティブ 車載、10kΩ 固定入力、マッチング形式の汎用薄膜抵抗デバイダ ネットワーク 10kΩ fixed input version
RES11A-Q1 アクティブ 車載、1kΩ 固定入力、低ノイズ、マッチング形式の薄膜抵抗デバイダ ネットワーク 1kΩ fixed input version

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート RES31A-Q1 車載用、マッチング済み、薄膜分割抵抗、100kΩ 入力 PDF | HTML PDF | HTML 2026/03/18

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

SMALL-AMP-DIP-EVM — 小型サイズ パッケージに封止したオペアンプの評価基板

SMALL-AMP-DIP-EVM は、多くの業界標準小型パッケージとの接続を迅速かつ簡単に実現できるため、小型パッケージのオペアンプを使用するプロトタイプ製作を迅速化できます。SMALL-AMP-DIP-EVM は、以下の 8 種類の小型パッケージ オプションをサポートしています。DPW-5 (X2SON)、DSG-8 (WSON)、DCN-8 (SOT)、DDF-8 (SOT)、RUG-10 (X2QFN)、RUC-14 (X2QFN)、RGY-14 (VQFN) and RTE-16 (WQFN)。

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

RES11A, RES21A and RES31A TINA-TI Reference Design (Rev. B)

SLPM360B (485 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

RES-DIVIDER-CALC — Interactive tool to find the optimal thin-film resistor network for a precision voltage divider.

Finds the optimal TI thin-film resistor network to create a precision voltage divider, including series and parallel combinations.
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ