製品詳細

Rating Automotive Number of dividers 1 Divider ratio 1000:1, 145:1 Input resistance (kΩ) 50000 Gain resistance (kΩ) 50, 344.8 Initial ratio tolerance (typ) (ppm) ±200 Initial ratio tolerance (max) (ppm) ±1000 Total Divider Voltage (max) (V) 2000 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Number of dividers 1 Divider ratio 1000:1, 145:1 Input resistance (kΩ) 50000 Gain resistance (kΩ) 50, 344.8 Initial ratio tolerance (typ) (ppm) ±200 Initial ratio tolerance (max) (ppm) ±1000 Total Divider Voltage (max) (V) 2000 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (DWV) 8 67.275 mm² (5.85 mm × 11.5 mm)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q200 認定済み:
    • 温度グレード 1:–40°C ~ +125°C
  • 高い電圧定格:
    • 4000VDC (60 秒) で 3 回以上の HiPOT 試験に合格
    • HVIN と LVIN の間で 1700VDC の沿面距離および空間距離をサポート (IEC-61010 PD 2)
      • 汚染度 1 における 2000VDC の沿面距離および空間距離に対応
  • 低いシフトおよびドリフトで高い DC 精度を実現:
    • 初期比率マッチング精度:±0.1% (最大値)
    • 長い時間が経過しても全温度範囲にわたって ±0.2% の精度
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q200 認定済み:
    • 温度グレード 1:–40°C ~ +125°C
  • 高い電圧定格:
    • 4000VDC (60 秒) で 3 回以上の HiPOT 試験に合格
    • HVIN と LVIN の間で 1700VDC の沿面距離および空間距離をサポート (IEC-61010 PD 2)
      • 汚染度 1 における 2000VDC の沿面距離および空間距離に対応
  • 低いシフトおよびドリフトで高い DC 精度を実現:
    • 初期比率マッチング精度:±0.1% (最大値)
    • 長い時間が経過しても全温度範囲にわたって ±0.2% の精度

RES80A-Q1 は、マッチングされた抵抗分割器で、テキサス・インスツルメンツの最新の高性能アナログ ウエハ プロセスで薄膜 SiCr に実装されています。高品質の SiO2 絶縁層は抵抗器をカプセル化し、継続的動作で最大 2000VDC、HiPOT テスト (60 秒) で最大 4000VDC という非常に高い電圧で使用できるようにします。このデバイスは、公称入力抵抗 RHV = 50MΩ であり、幅広いシステムの要求を満たすため、いくつかの公称比率で供給されます。

RES80A-Q1 シリーズは高い比率マッチング精度を特長としており、各分割器の測定比率は公称値の ±0.1% (最大) 以内です。この精度は、仕様温度範囲全体で維持され時間が経過しても、累積ドリフトはわずか ±0.2% (最大)です。したがって、キャリブレーションなしの RES80A-Q1 の生涯耐性は、±0.3%の (max) 内に収まります。

RES80A-Q1 は、AEC-Q200 温度グレード 1 で車載認定済みで、–40°C~125°C の仕様温度範囲を満たしています。このデバイスは、8 ピンSOIC パッケージで供給され、公称本体サイズが 7.5mm × 5.85mm で、高電圧ピンと低電圧ピンの間の沿面距離と空間距離が 8.5mm 以上あります。

RES80A-Q1 は、マッチングされた抵抗分割器で、テキサス・インスツルメンツの最新の高性能アナログ ウエハ プロセスで薄膜 SiCr に実装されています。高品質の SiO2 絶縁層は抵抗器をカプセル化し、継続的動作で最大 2000VDC、HiPOT テスト (60 秒) で最大 4000VDC という非常に高い電圧で使用できるようにします。このデバイスは、公称入力抵抗 RHV = 50MΩ であり、幅広いシステムの要求を満たすため、いくつかの公称比率で供給されます。

RES80A-Q1 シリーズは高い比率マッチング精度を特長としており、各分割器の測定比率は公称値の ±0.1% (最大) 以内です。この精度は、仕様温度範囲全体で維持され時間が経過しても、累積ドリフトはわずか ±0.2% (最大)です。したがって、キャリブレーションなしの RES80A-Q1 の生涯耐性は、±0.3%の (max) 内に収まります。

RES80A-Q1 は、AEC-Q200 温度グレード 1 で車載認定済みで、–40°C~125°C の仕様温度範囲を満たしています。このデバイスは、8 ピンSOIC パッケージで供給され、公称本体サイズが 7.5mm × 5.85mm で、高電圧ピンと低電圧ピンの間の沿面距離と空間距離が 8.5mm 以上あります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
新規 RES60A-Q1 アクティブ 車載対応、12.5MΩ 固定入力、1400V、マッチング形式の薄膜抵抗デバイダ Capable of 1400V DC operation with 12.5MΩ fixed input resistance

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート RES80A-Q1 車載対応、2000VDC、高精度抵抗分割器 PDF | HTML PDF | HTML 2026/09/29

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

RES60EVM — RES60A-Q1 評価基板

RES60 評価基板 (EVM) は、RES60 デバイスの動作と機能を開発ユーザーが容易に評価およびテストできるように設計されています。この評価基板は、抵抗デバイダとそれに続くオペアンプ バッファで構成されています。この評価基板は、±0.9V ~ ±2.75V の分割電源で動作します。この評価基板のデフォルト構成には、500:1 の抵抗デバイダが使用されています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
計算ツール

RES-DIVIDER-CALC — Interactive tool to find the optimal thin-film resistor network for a precision voltage divider.

Finds the optimal TI thin-film resistor network to create a precision voltage divider, including series and parallel combinations.
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DWV) 8 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ