ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

製品詳細

Topology Full bridge Control mode Voltage Features Adjustable switching frequency, Error amplifier, Multi-topology Duty cycle (max) (%) 45
Topology Full bridge Control mode Voltage Features Adjustable switching frequency, Error amplifier, Multi-topology Duty cycle (max) (%) 45
PDIP (N) 16 181.42 mm² (19.3 mm × 9.4 mm) SOIC (D) 16 59.4 mm² (9.9 mm × 6 mm)
  • 完全なパルス幅変調 (PWM) 電力制御回路
  • シングルエンドまたはプッシュプル・アプリケーション用の不確定出力
  • スタンバイ電流:8mA (標準値)
  • 完全なパルス幅変調 (PWM) 電力制御回路
  • シングルエンドまたはプッシュプル・アプリケーション用の不確定出力
  • スタンバイ電流:8mA (標準値)

SG2524 および SG3524 デバイスには、レギュレーション電源、インバータ、またはスイッチング・レギュレータをシングル・チップ上に構築するために必要なすべての機能が組み込まれています。また、ハイパワー出力アプリケーションの制御素子としても使用できます。SG2524 および SG3524 は、固定周波数のパルス幅変調 (PWM) 手法を採用した、いずれかの極性のスイッチング・レギュレータ、トランス結合型 DC/DC コンバータ、トランスレス電圧ダブラ、および極性コンバータ・アプリケーション用に設計されています。相補出力により、シングルエンドまたはプッシュプルのアプリケーションに対応します。各デバイスには、オンチップ・レギュレータ、エラー・アンプ、プログラマブル発振器、パルス・ステアリング・フリップ・フロップ、2つの不確定パス・トランジスタ、高ゲイン・コンパレータ、電流制限およびシャットダウン回路が搭載されています。

SG2524 および SG3524 デバイスには、レギュレーション電源、インバータ、またはスイッチング・レギュレータをシングル・チップ上に構築するために必要なすべての機能が組み込まれています。また、ハイパワー出力アプリケーションの制御素子としても使用できます。SG2524 および SG3524 は、固定周波数のパルス幅変調 (PWM) 手法を採用した、いずれかの極性のスイッチング・レギュレータ、トランス結合型 DC/DC コンバータ、トランスレス電圧ダブラ、および極性コンバータ・アプリケーション用に設計されています。相補出力により、シングルエンドまたはプッシュプルのアプリケーションに対応します。各デバイスには、オンチップ・レギュレータ、エラー・アンプ、プログラマブル発振器、パルス・ステアリング・フリップ・フロップ、2つの不確定パス・トランジスタ、高ゲイン・コンパレータ、電流制限およびシャットダウン回路が搭載されています。

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能。
TL494 アクティブ 40V、0.2A、300kHz PWM コントローラ Supports push-pull topology

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SGx524 レギュレーション・パルス幅変調器 データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2022/09/15

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​